RJI RJ45 plug Cat5, 4p IDC
Artikel nr.: 09 45 151 1100
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
RJI RJ45 plug Cat5, 4p IDC
Artikel nr.: 09 45 151 1100
för att se priser och tillgänglighet.
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktdon |
---|---|
Serie | HARTING RJ Industrial® |
Element | Kabelkontaktdon |
Specification | Rak |
Förbindningsmetod | IDC-terminering |
---|---|
Skärmning | Helskärmad, 360° skärmningskontakt |
Antal kontakter | 4 |
Leveransomfattning | Kabelkåpa med skärm |
Skarvelement | |
Kabelförskruvning | |
Installationsinstruktioner |
Ledararea | 0,22 ... 0,32 mm² Flertrådig |
---|---|
0,26 ... 0,32 mm² Massiv | |
Ledararea [AWG] | AWG 24 ... AWG 22 Flertrådig |
AWG 23 ... AWG 22 Massiv | |
Ledare ytterdiameter | ≤1.6 mm |
Överföringsegenskaper | Kat. 5 Klass D upp till 100 MHz |
Datahastighet | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
Begränsande temperatur | -40 ... +70 °C |
Relativ luftfuktighet | 95 % Icke-kondenserande (drift) |
Matningscykler | ≥ 750 |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP20 |
Kabeldiameter | 4.5 ... 9 mm |
Vibrationshållfast | 10-500 Hz, 10 g, 0,3 mm, 2h/axel |
7,9 m/s² enligt IEC 61373 kategori 1 klass B |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Polyamid (PA) |
---|---|
Färg (kabelkåpa/chassihus) | Svart |
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
California Proposition 65 ämnen | Nickel |
Brandskydd på järnvägsfordon | EN 45545-2 (2020-08) |
Krav fastställt med risknivåer | R26 |
Specifikationer | IEC 60603-7 Kopplingsyta |
---|---|
ISO/IEC 11801 | |
EN 50173-1 | |
EN 45545-2 | |
UL / CSA | |
Godkännanden | DNV GL |
PROFINET | Ja |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 20 g |
Ursprungsland | Rumänien |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140059320 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27.440.114,00 |
Föregående
Nästa