INSATS FÖR KÅPA GDS

Artikel nr.: 09 06 000 9986


Kontaktinsatt till chassihus med skal

INSATS FÖR KÅPA GDS

Artikel nr.: 09 06 000 9986

för att se priser och tillgänglighet.

0

Översikt över egenskaper

Kontaktinsatt till chassihus med skal till 55 mm höjd, Lämplig för skalchassihus D 20/2 Termoplast RAL 7032 (stengrå)

Detaljer om produkten


Kategori Tillbehör
Serie DIN 41612
Tillbehörstyp Kontaktinsatt till chassihus med skal
Tillbehörsbeskrivning till 55 mm höjd
Lämplig för skalchassihus D 20/2
Isoleringsgrupp IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Material (tillbehör) Termoplast
Färg (tillbehör) RAL 7032 (stengrå)
Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
RoHS överensstämmelse
ELV status överensstämmelse
Kina RoHS e
REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
REACH SVHC ämnen Innehåller ej
Järnvägsklassificering F1/I2 enl. NFF 16-101/102
Förpackningsmått 50
Nettovikt 3,37 g
Ursprungsland Tyskland
Tariffnummer europeisk tull 85389099
GTIN 5713140010277
ETIM EC002943
eCl@ss 27.440.292,00
Föregående
Nästa