CRIMPKONTAKT GDS A-E 0,09-0,2
Artikel nr.: 09 06 000 8484
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
CRIMPKONTAKT GDS A-E 0,09-0,2
Artikel nr.: 09 06 000 8484
för att se priser och tillgänglighet.
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontakter |
---|---|
Serie | DIN 41612 |
Kontakttyp | Krimpkontakt |
Kontakter för | DIN 41612 Typ D |
DIN 41612 Typ E | |
DIN 41612 Typ F | |
DIN 41612 Typ 2F | |
DIN 41612 Typ F9 | |
DIN 41612 Typ MH 24+7 | |
DIN 41612 Typ FM | |
har-motion |
Kön | Honkontakt |
---|---|
Tillverkningsprocess | Pressade kontakter |
Detaljer | Observera: Individuella kontakter rekommenderas endast för reparation och underhåll. För serieproduktion rekommenderar vi de identiska kontakterna på rulle. |
Leveransomfattning | Individuell kontakt |
Ledararea | 0.09 ... 0.25 mm² |
---|---|
Ledararea [AWG] | AWG 24 ... AWG 28 |
Ledare ytterdiameter | 0.7 ... 1.5 mm |
Kontaktmotstånd | ≤ 20 mΩ |
Avskalningslängd | 3.5 ... 4 mm |
Prestandanivå | 2 |
enligt IEC 60603-2 | |
Matningscykler | ≥ 400 |
Draghållfasthet | 11 ... 28 N |
Material (kontakter) | Kopparlegering |
---|---|
Yta (kontakter) | Ädelmetall över Ni Kopplingssida |
Ni Förbindningssida | |
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
California Proposition 65 ämnen | Nickel |
Specifikationer | IEC 60603-2 (komplementär) |
---|
Förpackningsmått | 1.000 |
---|---|
Nettovikt | 0,32 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140009707 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27.440.204,00 |
Föregående
Nästa