CRIMPKONTAKT GDS A-FC/2500 0,1

Artikel nr.: 09 06 000 6481


Krimpkontakt

CRIMPKONTAKT GDS A-FC/2500 0,1

Artikel nr.: 09 06 000 6481

för att se priser och tillgänglighet.

0

Översikt över egenskaper

Krimpkontakt Honkontakt Kopparlegering Ädelmetall över Ni Kopplingssida, Ni Förbindningssida

Detaljer om produkten


Kategori Kontakter
Serie DIN 41612
Kontakttyp Krimpkontakt
Kontakter för DIN 41612 Typ D
DIN 41612 Typ E
DIN 41612 Typ F
DIN 41612 Typ 2F
DIN 41612 Typ F9
DIN 41612 Typ MH 24+7
DIN 41612 Typ FM
har-motion
Kön Honkontakt
Tillverkningsprocess Pressade kontakter
Leveransomfattning 2500 tejpförpackade kontakter
Ledararea 0.14 ... 0.56 mm²
Ledararea [AWG] AWG 26 ... AWG 20
Ledare ytterdiameter 0.8 ... ‌2 mm
Kontaktmotstånd ≤ 20 mΩ
Avskalningslängd 3.5 ... 4 mm
Prestandanivå 2
enligt IEC 60603-2
Matningscykler ≥ 400
Draghållfasthet 15 ... ‌60 N
Material (kontakter) Kopparlegering
Yta (kontakter) Ädelmetall över Ni Kopplingssida
Ni Förbindningssida
RoHS överensstämmelse
ELV status överensstämmelse
Kina RoHS e
REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
REACH SVHC ämnen Innehåller ej
California Proposition 65 ämnen Ja
California Proposition 65 ämnen Nickel
Specifikationer IEC 60603-2 (komplementär)
Förpackningsmått 1
Nettovikt 1.850 g
Ursprungsland Tyskland
Tariffnummer europeisk tull 85366990
GTIN 5713140009509
ETIM EC000796
eCl@ss 27.440.204,00
Föregående
Nästa