DIN-Signal C096FS-4,5C1-3

Artikel nr.: 09 03 296 7825


Konfigurerbar
KonfigurerbarHonkontakdon

DIN-Signal C096FS-4,5C1-3

Artikel nr.: 09 03 296 7825

för att se priser och tillgänglighet.

0
0

Översikt över egenskaper

Honkontakdon Våglödningsförbindning Märkström: ‌2 A Kontakter: 96 Rak Kopparlegering Ädelmetall över Ni Kopplingssida, Sn över Ni Förbindningssida Prestandanivå: 3, enligt IEC 60603-2 Kodning: Kodning med kontaktförluster Kretskortsfixering: Med fästfläns Termoplast, glasfiberfylld RAL 7032 (stengrå)

Detaljer om produkten


Kategori Kontaktdon
Serie DIN 41612
Identifiering Typ C
Element Honkontakdon
Kontaktbeskrivning Rak
Förbindningsmetod Våglödningsförbindning
Förbindningstyp Moderkort till dotterkort
Mezzanin
Antal kontakter 96
Kontaktkonfiguration Rader a, b och c, positioner 1, 2, ... , 31, 32
Förbindningslängd 4,5 mm
Kodning Kodning med kontaktförluster
Kretskortsfixering Med fästfläns
Kontaktrader 3
Kontaktdelning (förbindningssida) 2,54 mm
Kontaktdelning (hopkopplade sidan) 2,54 mm
Märkström ‌ 2 A
Märkström Märkström uppmätt vid 20 °C, se reduktionskurvan för mer information
Fritt avstånd ≥ 1 mm
Krypavstånd ≥ 1 mm
Isoleringsmotstånd >1012 Ω
Kontaktmotstånd ≤ 20 mΩ
Begränsande temperatur -55 ... +125 °C
Isättningskraft ≤ 90 N
Urtagningskraft ≤ 60 N
Prestandanivå 3
enligt IEC 60603-2
Matningscykler ≥ 50
Testspänning U<sub>r.m.s.</sub> 1 kV
Isoleringsgrupp IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging No
Material (kontaktinsats) Termoplast, glasfiberfylld
Färg (kontaktinsats) RAL 7032 (stengrå)
Material (kontakter) Kopparlegering
Yta (kontakter) Ädelmetall över Ni Kopplingssida
Sn över Ni Förbindningssida
Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
RoHS överensstämmelse
ELV status överensstämmelse
Kina RoHS e
REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
REACH SVHC ämnen Innehåller ej
California Proposition 65 ämnen Ja
California Proposition 65 ämnen Antimontrioxid
Nickel
Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08)
Krav fastställt med risknivåer R26
Specifikationer IEC 60603-2
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Järnvägsklassificering F4/I3 enl. NFF 16-101/102
Förpackningsmått 100
Nettovikt 12 g
Ursprungsland Tyskland
Tariffnummer europeisk tull 85366990
GTIN 5713140007369
ETIM EC002637
eCl@ss 27.460.201,00
Föregående
Nästa