HYLSKONTAKT GDS A-M
Artikel nr.: 09 03 000 6260
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
HYLSKONTAKT GDS A-M
Artikel nr.: 09 03 000 6260
för att se priser och tillgänglighet.
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontakter |
---|---|
Serie | DIN 41612 |
har-modular® | |
Kontakttyp | Koaxialkontakt |
Kontaktbeskrivning | Rak |
Kontakter för | DIN 41612 Typ M |
DIN 41612 Typ M invers | |
DIN 41612 Typ MH 21+5 | |
DIN 41612 Bauform M 0+2 | |
har-modular® M modulinsats, han, vinklad | |
har-modular® M modulinsats, han, rak |
Förbindningsmetod | Löd-/krimpterminering |
---|---|
Kön | Honkontakt till hankontaktdon |
Förbindningstyp | Moderkort till dotterkort |
Mezzanin | |
Förlängarkort | |
PCB till kabel | |
Tillverkningsprocess | Svarvade kontakter |
Märkström | ≤ 1,4 A |
---|---|
Märkspänning | 250 V |
Isoleringsmotstånd | >109 Ω |
Kontaktmotstånd | ≤10 mΩ till invändig kontaktpressback |
≤3 mΩ till yttre hylsa | |
Impedans | 50 Ω |
Begränsande temperatur | -55 ... +125 °C |
Returförlust | >19 dB @ 1 GHz till kablar RG 316 |
>15 dB @ 2 GHz till kablar RG 316 | |
Isättningskraft | ≤ 10 N |
Urtagningskraft | ≥ 1 N |
Prestandanivå | 1 |
Matningscykler | ≥ 500 |
Testspänning U<sub>r.m.s.</sub> | 0.75 kV |
Frekvens | 2 GHz |
Material (kontakter) | Kopparlegering |
---|---|
Yta (kontakter) | Ädelmetall över Ni Kopplingssida |
Material (låsning) | Kopparlegering |
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
ECHA SCIP nummer | 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a |
California Proposition 65 ämnen | Ja |
California Proposition 65 ämnen | Bly |
Nickel |
Specifikationer | DIN 41626 |
---|
Förpackningsmått | 100 |
---|---|
Nettovikt | 2,295 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140004146 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27.440.204,00 |
Föregående
Nästa