har-modular D2 data module male str 4,8
Artikel nr.: 02 53 902 1502
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
har-modular D2 data module male str 4,8
Artikel nr.: 02 53 902 1502
för att se priser och tillgänglighet.
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktdon |
---|---|
Serie | har-modular® |
Element | Hankontaktdon |
Kontaktbeskrivning | Rak |
Modulinsatsens bredd | 5,08 mm |
---|---|
Förbindningsmetod | Lödterminering |
Skärmning | Helskärmad, 360° skärmningskontakt |
Förbindningstyp | Mezzanin |
Antal kontakter | 2 |
Kontaktkonfiguration | r+t |
Förbindningslängd | 4,8 mm |
Föregående
Nästa