har-modular D8 data module female 3 mm
Artikel nr.: 02 52 908 1501
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
har-modular D8 data module female 3 mm
Artikel nr.: 02 52 908 1501
för att se priser och tillgänglighet.
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktdon |
---|---|
Serie | har-modular® |
Element | Honkontakdon |
Kontaktbeskrivning | Rak |
Modulinsatsens bredd | 15,24 mm |
---|---|
Förbindningsmetod | Lödterminering |
Skärmning | Helskärmad, 360° skärmningskontakt |
Förbindningstyp | Moderkort till dotterkort |
Mezzanin | |
Antal kontakter | 8 |
Kontaktkonfiguration | r+t 1,2,3,4 |
Förbindningslängd | 3 mm |
Överföringsegenskaper | 40GBASE-KR4 Ethernet |
---|---|
100GBASE-KR4 Ethernet | |
PCIe Gen 2 | |
PCIe Gen 3 | |
PCIe Gen 4 | |
USB 3.0 | |
USB 3.1 | |
Hypertransport 3 | |
SAS 2.0 | |
SAS 3.0 | |
Infiniband FDR | |
SATA 3.2 | |
Datahastighet | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
25 Gbit/s | |
Fritt avstånd | 1 mm i modulinsatsen |
0,35 mm för modulinsatsens kant | |
Krypavstånd | 1 mm i modulinsatsen |
0,35 mm för modulinsatsens kant | |
Isoleringsmotstånd | >1011 Ω |
Kontaktmotstånd | < 20 mΩ |
Skärmningsresistens | < 100 mΩ |
Begränsande temperatur | -55 ... +125 °C (under ytmonteringslödning max. +240 °C under 15 s) |
Isättningskraft | 40 N |
Urtagningskraft | 40 N |
Prestandanivå | 1 |
Matningscykler | ≥ 500 |
Hot plugging | No |
Material | Polyamid (PA) |
---|---|
Material (kontakter) | Kopparlegering |
Yta (kontakter) | Ädelmetall över Pd/Ni över Ni Kopplingssida |
Sn över Ni Förbindningssida | |
Sn över Ni Kopplingssida (skärmning) | |
Sn över Ni Förbindningssida (skärmning) | |
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
Krav fastställt med risknivåer | R26 |
Järnvägsklassificering | F1/I2 enl. NFF 16-101/102 |
---|
Förpackningsmått | 13 |
---|---|
Nettovikt | 2 kg |
Ursprungsland | Rumänien |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140573512 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27.460.201,00 |
Föregående
Nästa