har-modular F4 module female straight
Artikel nr.: 02 52 904 1201
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
har-modular F4 module female straight
Artikel nr.: 02 52 904 1201
för att se priser och tillgänglighet.
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktdon |
---|---|
Serie | har-modular® |
Identifiering | F4 modulinsats |
Element | Honkontakdon |
Kontaktbeskrivning | Rak |
Modulinsatsens bredd | 10,16 mm |
---|---|
Förbindningsmetod | Genomlödningsteknik (THR) |
Våglödningsförbindning | |
Förbindningstyp | Moderkort till dotterkort |
Mezzanin | |
Antal kontakter | 4 |
Kontaktkonfiguration | Rader a och c, positioner 1 och 3 |
Förbindningslängd | 4,5 mm |
Föregående
Nästa