HARTING AEF HV: Elektrifiering möjliggör ett hållbart, effektivt och motståndskraftigt jordbruk
Genom att elektrifiera processer kan en märkbar ökning av effektiviteten i jordbruksarbetet uppnås. Vatten, gödningsmedel och bekämpningsmedel kan tillföras exakt där de behövs. Mer målinriktade strategier för jordbearbetning och skörd skyddar markstrukturen och minimerar jorderosionen. Friska jordar binder mer kol, vilket har en positiv effekt på CO2-balansen.
Högspänningsgränssnittet AEF, som utvecklats av HARTING, möjliggör elektrifiering av traktorer och jordbruksmaskiner. HARTING AEF HV har utvecklats i samarbete med Elektronik för jordbruksindustrin Stiftelse (AEF) och i enlighet med den internationella standarden ISO 23316-2. Gränssnittet är lämpligt för användning i tuffa miljöer och erbjuder en hög grad av säkerhet vid anslutning av verktyg via plug & play tack vare fingerskyddande kontakter. Den integrerade brytfunktionen garanterar en säker anslutning i händelse av fel.
Precisionsodling för ett hållbart, effektivt och motståndskraftigt jordbruk
Jürgen Bösch
Position: Teknisk applikationschef
- Avdelning: PM Anslutningsdon för tung användning
- Företag: Företagsgruppen HARTING Technology