Precisionsodling för ett hållbart, effektivt och motståndskraftigt jordbruk
Genom att elektrifiera processer kan en märkbar ökning av effektiviteten i jordbruksarbetet uppnås. HARTING AEF HV-gränssnittet banar väg för detta hållbara tillvägagångssätt.
Jordbruket står inför utmaningen att förbättra sitt koldioxidavtryck. Precisionsodling är en av de viktigaste strategierna för att optimera hållbarhet och miljöhänsyn. Elektrifieringen möjliggör exakt övervakning och styrning av jordbruksprocesser, från sådd till bevattning och skörd. De bidrar till att optimera användningen av resurser som vatten och gödningsmedel, minimera miljöpåverkan och maximera avkastningen.
HARTING AEF HV: Elektrifiering möjliggör ett hållbart, effektivt och motståndskraftigt jordbruk
Exakt styrning och övervakning av jordbruksprocesser
Precisionsjordbruk och den nya teknik som är förknippad med det kan bidra avsevärt till att förbättra hållbarheten och miljöanpassningen inom jordbruket. Vatten, gödningsmedel och bekämpningsmedel kan användas precis där de behövs. Detta minimerar överanvändning och slöseri med resurser, vilket inte bara sparar kostnader utan också minskar påverkan på miljön.
Mer målinriktade strategier för markbearbetning och skörd skyddar fältets struktur och minimerar jorderosionen. Friska jordar binder mer kol, vilket har en positiv effekt på CO2-balansen.
Plug & Play högspänningsgränssnitt för tuffa miljöer
HARTING AEF HV är det nya gränssnittet för att möjliggöra elektrifiering av traktorer och jordbruksmaskiner. Det banar väg för precisionsjordbruk för att optimera hållbarhet och miljökompatibilitet. Anslutningsdonet är utformat i enlighet med Ajordbruksindustrin Elektronik Foundation (AEF) och den internationella standarden ISO 23316-2.
Gränssnittet är lämpligt för användning i tuffa miljöer och erbjuder en hög grad av säkerhet vid anslutning av verktyg via plug & play tack vare fingerskyddande kontakter. Den integrerade brytfunktionen garanterar en säker anslutning i händelse av fel.
HARTING och dess partners har samarbetat i flera år inom området precisionsjordbruk. Högspänningsgränssnittet AEF från HARTING ger ett värdefullt bidrag till elektrifieringen, till exempel som en del av robotserien "AgBot" från teknikföretaget AgXeed. Jämfört med jordbruksmaskiner med hydraulmotorer leder detta till ökad effektivitet och främjar hållbarhet.
Överblick över alla dina fördelar:
Ökad effektivitet och hållbarhet möjliggörs av precisionsodling
Snabbare konfiguration av jordbruksmaskiner på grund av elektrifiering
Längre livslängd tack vare metallkåpor och höljen för mycket krävande miljöer (IP69K)
Säker plug & play lösning på grund av fingerskyddade kontakter
Säker utlösning tack vare integrerad brytfunktion
Vad andra kunder säger:
HARTING levererar standardiserade högspänningskontakter som är mycket väl lämpade för de tuffa driftsförhållanden som råder i våra fordon. Kontakterna är noggrant konstruerade och har en mycket hög kvalitetsstandard.
Eric Bongaerts
Chef för teknikavdelningen, AgXeed