Produktkategori:
Verktyg

Verktyg

HARTINGs verktygsportfölj sträcker sig från enkla monterings- och demonteringsverktyg, manuella och halvautomatiska handverktyg till helautomatiska maskiner.


hero_tools.jpg

HARTING erbjuder en omfattande portfölj med krimpverktyg som sträcker sig från enkla mekaniska verktyg till väldigt sofistikerade krimpmaskiner optimerade för stora kvantiteter. Alla dessa verktyg producerar krimpanslutningar med en genomgående hög kvalitet som uppfyller den relevanta standarden för detta område, DIN EN 60352-2.

Termineringsteknologier


Konnektivitet med hög kvalitet möjliggörs med HARTING:s krimpverktyg


Krimpverktyg

Genom att använda krimptekniken pressas ledarändarna och det ledande termineringsområdet på kontakterna ihop på ett sådant sätt att ett homogent, elektriskt ledande ytor formas. Kvaliteten kos en krimpanslutning bestäms av den resulterande sammansättningens stabilitet och konduktivitet. Dessutom är en perfekt krimpanslutning gastät och därmed korrosionsresistent.

Fördelar med krimptekniken:


Gastäthet: Komponenterna pressas ihop på ett sådant sätt att det inte finns några mellanrum: inga vätskor, inga gaser kan tränga in i kontaktområdet.
Genomgående krimpkvalitet: hög reproducerbarhet då ett professionellt krimpverktyg används
Hastighet: Högre kabeldragningshastighet jämfört med andra termineringsteknologier
I stor utsträckning automatiserbar: Enklare förtillverkning av kablagsatser och gränssnitt
Kompakt: Högre kontaktdensitet kan uppnås jämfört med andra termineringstekniker

Förutom terminieringsteknologier med lödning, skruv, krimpning och burklämma erbjuder HARTING kontaktdon som använder sig av inpressningsteknik. HARTING har årtionden av erfarenheter på det här området. När den här tekniken används centreras ett termineringstift genom ett metalliserat hål i ett kretskort. De utövade krafterna orsakar en kallödningsprocess och i slutet av den bildas en förbindelse som är – elektriskt – mycket ledande och gastät.

Eftersom kontakterna är utrustade med deformerbara elastiska inpressningsområden vid bestämda positioner skapas en optimal förbindelse genom att kontakten pressas in i hålet i kretskortet. HARTING erbjuder lämpliga processoptimerade verktygssystem som sträcker sig från enkla handspakspressar till halvautomatiska, servoelektriskt drivna inpressningsmaskiner. Det finns ett stort antal verktyg och verktygssystem för respektive produktgrupp.

HARTING press-in maskin

Kataloger, broschyrer, flyer