Teknik för terminering
De vanligaste termineringsteknikerna kan sammanställas till Han® kontakter. Specialinsatser och -kontakter finns att tillgå för att passa specialteknologier för trådterminering. Att välja rätt termineringsteknik beror huvudsakligen på kabeltypen, kabelns tvärsnitt samt antalet och typer av kontakter. Dessutom har alla termineringssätt olika fördelar för olika tillverkningsförhållanden.
Upplev alla termineringstekniker under vårt webbseminarium "Termineringstekniker och verktyg"
Krimpterminering
Perfekt för förinstallation av kontaktdon i stora kvantiteter tack vare att den är anpassad till snabbt kablage
Då lämpliga krimpverktyg används åstadkoms en konsekvent krimpkvalitet med utmärkta egenskaper för korrosionsbeständighet, nästan jämförbart med kallsvetsning
Tack vare den höga kontaktdensiteten behövs bara lite utrymme
Så här gör du-video
Skruvterminering
Enkel och intuitiv att hantera
Kan installeras på plats utan specialverktyg
Skruvförbindning med ledarskydd, används även för flertrådiga ledare
Så här gör du-video
Han-Quick Lock® -lås
Förenar tillförlitligheten och användarvänligheten hos fjäderförbindningstekniken med de minimala utrymmesbehoven hos krimpkontakter
Kan installeras på plats utan specialverktyg
Det går snabbt att förbinda flertrådiga ledare
Så här gör du-video
Axialskruvsförbindning
Förenar användarvänligheten hos skruvförbindningstekniken med krimpkontakternas minimala utrymmesbehov
Kan installeras på plats utan specialverktyg
Lämplig för fintrådiga ledare med stora ledarareor
Så här gör du-video
Burklämsförbindning
Enkel och smidig hantering utan specialverktyg
För solida och tvinnade ledare från 0,14 till 2,5 mm², högre klämkrafter med ökande ledarareor
Utmärkt funktionssäkerhet: Trådförbindningen är resistent mot vibrationer/stötar och har konsekvent lågt spänningsfall
Så här gör du-video
Han® ES Press
Verktygsfri snabb förbindningsteknik
Integrerade plug-in-bryggor
Reducera installationstiden med upp till 50 %
Så här gör du-video
IDC förbindningsteknik
Snabb och enkel att förbinda utan lödning, skruvande eller skalning (LSA-teknik)
Passar för solida ledare, särskilt sådana med små ledarareor