Belysningskontaktdon
En smart byggnadsinfrastruktur behöver inte bara använda intelligenta BMS-system (Building Management Systems). Den måste också tillhandahålla lösningar för att påskynda installationen och eliminera driftstopp. Plug & Play-belysningslösningar kan bidra till att uppfylla dessa krav.
Belysningskontakter, t.ex. för industriella byggnader, fordon eller tornljus på vindkraftverk, möjliggör snabb installation och drift av olika typer av ljuskällor. De erbjuder också möjligheten att bryta anslutningen mellan strömkällan och armaturen, till exempel för underhållsändamål eller för att byta ut och reparera ljuskällor.
Minska dina driftskostnader med förkonfigurerade och testade kabelmontage för belysningssystem
Hög kvalitet med förinstallerade systemkablar
Det minsta kontaktdonet i Han® portföljen är Han® 1A. Även om det är idealiskt lämpat för montering "på fältet" och för att leverera dörrdrivningar och inpasseringssystem, belysning, strålkastare, högtalare och skärmar. Arbetsförhållandena på plats är ofta inte idealiska för att hantera dem på ett säkert sätt. Här har HARTING ett produktsortiment med förinstallerade systemkablar för det.
Förmonterad enligt kundens specifikationer, med PVC-kabel av industriell kvalitet och testad i enlighet med HARTINGs höga kvalitetsriktlinjer, är allt som krävs av användaren "plug and play". Anslutningen är därför kompakt, snabb och utan risk för kabeldragningsfel som snabbt kan uppstå vid fältmontering.
Kraftintervallen för versionerna 3+PE och 5+PE överför maximalt 16 A och 400 V. Den skärmade lösningen är konstruerad med 10 A och 400 V för tillämpningar som är särskilt utsatta för fel. Alla systemkablar klarar skyddsklassen IP65 då de är inkopplade.
Han® 1A systemkablage används i värmeanordningar, fläktar, styrterminaler och industriell belysning, små motordrivningar, vibrationstransportörer och transportband, och anslutningar i elskåp.
HARTING erbjuder också övergjutna Han® 1A kraftsystemkablar. Dessa kompakta och robusta systemkablarna överför kraft upp till 16 A och 400 V. När de kopplats ihop uppfyller de IP67. De förmonterade kabellösningarna testas enligt de högsta kvalitetsstandarderna så att de kan användas omedelbart via "plug & play".
Tekniska data & Tjänster
CAD-data, produktdatahanterare, distributörers tillgänglighet, gratisprover & mer.
Upptäck HARTING Engineerng Data & Tjänster för att stödja ditt projekt på bästa möjliga sätt. För varje produkt i vår digitala katalog hittar du ytterligare tekniska data & tjänster:
CAD-data, datablad och typblad
Produktväljare med flera attribut
Individuellt datapaket
Konfiguration och anpassning
Individuella anteckningar och avskrivningar
Gratis provservice