Produktkategori:
Metriska runda kontaktdon

Metriska runda kontaktdon


Metric Circular Connectors.psd

Alla metriska cirkulära anslutningar har metrisk skruvlåsning. Alla cirkulära kontaktdon har en cylindrisk form, vilket har ytterligare fördelar jämfört med andra kontaktformer och vissa typer av applikationer. De har flera stift eller kontakter som överför elektrisk energi, signaler eller data. Kontaktytorna på cirkulära kontakter är kodade för att förhindra felkoppling.

Dessa kontaktdon är konstruerade för att klara tuffa miljöer med damm och vätskor, motstå vibrationer och ge tillförlitliga anslutningar. De används bland annat inom industriell automation, transportsektorn och säkerhetssystem. De används ofta i applikationer där det krävs frekventa kopplingscykler och där lång livslängd är en prioritet.

  • Metriska cirkulära anslutningar är cylindriska till formen, vilket ger dem ett högre förhållande mellan styrka och vikt jämfört med andra anslutningsformer.

  • Deras robusta konstruktion gör dem motståndskraftiga mot stötar, vibrationer och miljöföroreningar.

  • De utmärker sig i applikationer med frekventa kontaktcykler, vilket garanterar hållbarhet över tid.

  • Cirkulära kontaktdon är konstruerade för att klara extrema förhållanden som temperaturvariationer, tryck och exponering för fukt eller damm.

  • Den cirkulära konstruktionen ger extra robusthet och gör dem idealiska för industriell automation, flyg- och rymdindustrin samt försvarssystem.

  • Cirkulära kontaktdon finns i olika typer, bland annat DIN, hermetiska, Push-Pull, Keyed, Mixed Signal och Micro/Nano-versioner.

  • Hybridalternativen kombinerar ström, signal och data i en enda enhet, vilket ger flexibilitet för olika tillämpningar.

  • Beteckningen "M" i metriska cirkulära anslutningar hänvisar till storleken på den metriska gängan på kopplingsmuttrarna och anslutningsdonen.

  • Vanliga typer är M5 (5 mm diameter), M8 (8 mm), M12 (12 mm), M17 (17 mm), M23 (23 mm) och 7/8" kontakter.

Circulära kontaktdon
Circulära kontaktdon
13,7 MB
M23 selektionsguide
M23 selektionsguide
1,6 MB

Panelgenomföringar


Metric Circular Connectors PFT.psd

Panelgenomföringar är utformade för att integreras sömlöst i skåpväggar eller kontrollpaneler. De ger en pålitlig och säker anslutning mellan interna och externa komponenter. Oavsett om de används i styrskåp, maskiner eller apparater säkerställer våra runda väggbussningar robust prestanda och effektiv signalöverföring.

PCB-kontaktdon


Metriska cirkulära PCB-kontakter ger en direkt anslutning mellan en enhets PCB och dess omgivning. De valdes vanligtvis när avståndet mellan en enhets inre kretskort och dess hölje är tillräckligt nära för en direkt kretskortsmontering. Vi erbjuder olika alternativ inom denna kategori. Dessa kontakter säkerställer effektivt utbyte av data, ström och signaler och står för mycket tillförlitlig anslutning i dina elektroniska konstruktioner.

Metric Circular Connectors PCP.psd

Kabelkontaktdon och kablage


Metric Circular Connectors Cable Connectors Cable Assemblies.psd

Kabelanslutningar spelar en avgörande roll när det gäller att ansluta kablar till enheter eller kontrollskåp. De erbjuder en mångsidig lösning för anslutning av ström, signaler eller data. Våra kabelanslutningar är konstruerade för hållbarhet, enkel installation och optimal prestanda.

Alla våra kontaktdon finns tillgängliga med matchande kabel i vår eShop. Dessa plug & play-lösningar för kabelmontage undviker kabeldragningsfel och minskar stilleståndstiden. Våra standardiserade lösningar och kundspecifika varianter som är skräddarsydda exakt efter dina individuella krav.

Konfiguratorer


Lär dig av våra produktchefer och opinionsbildare

På vår årliga digitala konferens HARTING Industriella Ethernet Veckansätter vi strålkastarljuset på IIoT, tekniktrender, installation och apparat design. Se alla inspelningar av de inspirerande sessionerna från den 3:e HARTING Industrial Ethernet Week från 2024 februari.

Upptäck per serie


Tekniska data & Tjänster


CAD-data, produktdatahanterare, distributörers tillgänglighet, gratisprover & mer.

Ikoner för tekniska data

Upptäck HARTING Engineerng Data & Tjänster för att stödja ditt projekt på bästa möjliga sätt. För varje produkt i vår digitala katalog hittar du ytterligare tekniska data & tjänster:

Mer

  • CAD-data, datablad och typblad

  • Produktväljare med flera attribut

  • Individuellt datapaket

  • Konfiguration och anpassning

  • Individuella anteckningar och avskrivningar

  • Gratis provservice