Złącza wysokoprądowe
Złącza wysokoprądowe (HC) to interfejsy, które zostały specjalnie opracowane do przesyłania dużych prądów. Dlatego też zastępują one dotychczasowe okablowanie i są wykorzystywane na przykład w technologii transportowej, a także w wytwarzaniu i dystrybucji energii.
Konstrukcja złączy wysokoprądowych zależy od maksymalnego natężenia prądu, napięcia, dla którego są przeznaczone oraz wymagań środowiskowych. Najmniejsze styki wysokoprądowe w ofercie HARTING przenoszą 70 A i są umieszczone w module Han-Modular®.
Najbardziej wydajne styki można umieścić w obudowach z serii Han® HPR HPTC i HPR Single Pole, które są odpowiednie do użytku na zewnątrz. Złącza te przesyłają do 850 A indywidualnie w duecie do 1400 A (HPR HPTC 1400); górna granica napięcia wynosi obecnie 4,5 kV.
Branże & Rozwiązania
Najlepsze praktyki
Seminaria internetowe
Aktualności & Wydarzenia
Dane inżynieryjne & Usługi
Dane CAD, menedżer danych produktu, dostępność dystrybutorów, bezpłatne próbki & więcej.
Odkryj usługi HARTING Engineerng Data &, aby jak najlepiej wspierać swój projekt. Dla każdego produktu w naszym cyfrowym katalogu można znaleźć dalsze dane techniczne & usługi:
Dane CAD, arkusze danych i arkusze typów
Selektory produktów z wieloma atrybutami
Indywidualne pakiety danych
Konfiguracja i dostosowywanie
Indywidualne noty i deratyzacje
Bezpłatna usługa próbkowania