Batterijconnectoren
Duurzaam gebruik van hernieuwbare energie kan alleen worden bereikt met energieopslagmodules die een vertraagd, vraaggestuurd gebruik mogelijk maken. Het gebruik van connectoren en vooraf geteste kabels versnelt de installatie van energieopslagsystemen.
Het duurzame gebruik van hernieuwbare energie is niet mogelijk zonder opslagfaciliteiten en/of opslagmedia gezien de volatiele elektriciteitsopwekking uit zon, wind en water. Grote batterijopslagsystemen maken de ontkoppeling van de opwekking en het verbruik van groene elektriciteit mogelijk. Hoe meer elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen op verschillende tijdstippen en in overeenstemming met de vraag aan het net kan worden geleverd, hoe minder gas er in elektriciteit hoeft te worden omgezet.
HAHARTING biedt batterijconnectoren en op de plank verkrijgbare of op maat geteste kabelassemblages voor verschillende toepassingsvereisten en installatieomgevingen, zoals:
Vereisten voor montage
Enkelpolige batterijconnectoren voor montage aan de voorkant
Docking connectoren voor "blind mating" aan de achterkant of batterijverbindingen
Vereiste prestaties
Speciale voedingsconnectoren van 120 A tot 4000 A
Modulaire connectoren voor het verzenden van stroom, signalen, gegevens en zelfs perslucht
Modulaire connectoren maken "blind mating" mogelijk
Connectoren voor zwaar werk kunnen een bijdrage leveren aan de efficiënte opzet van energiecentrales evenals aan energieopslag- of elektrische voedingssystemen. Een van de voordelen van connectoren zijn snelle verwisselopties in servicegevallen, bijv. voor meetapparatuur.
In de omgeving van energiesystemen zijn connectoren echter niet altijd gemakkelijk te gebruiken, vooral wanneer er geen direct zicht mogelijk is of de toegang beperkt is. Voor deze omgevingen heeft HARTING accessoires ontwikkeld, die beide zijden van een connector automatisch leiden naar de correcte positie voor "blind"- of "automatische" aansluiting.
Modulaire connectoren bieden ook de mogelijkheid om verschillende connectoren te combineren in één interface. Hierdoor kunnen de gebruikers aan de ene kant stroom verzenden en aan de andere kant gegevens van de batterijen verzamelen. De bijna eindeloze combinatiemogelijkheden met meer dan 100 connectormodules van Han-Modular® - de marktstandaard voor modulaire connectoren - zorgen voor een hoge flexibiliteit en toekomstbestendigheid.
Het Han-Modular®-dokframe maakt blind aansluiten mogelijk zonder zichtbaar contact
Enkelpolige batterijconnectoren voor montage aan de voorkant
De Han® S-connector: rood vertegenwoordigt de positieve pool en zwart geeft de negatieve pool aan.
Han® S is de eerste speciale batterijconnector met hoge stroomsterkte die voldoet aan de relevante UL en voor stationaire energieopslagsystemen. Deze voldoet onder meer aan de vereisten van UL 4128 voor connectoren in accusystemen in elektrochemische toepassingen, UL 1973 voor accu's in vaste toepassingen, voor noodvoedingen voor voertuigen en in trambaantoepassingen, en UL 9540 voor energieopslagsystemen en accessoires.
In deze compacte en flexibele behuizing kunnen contacten voor stromen tot en met 200 A en 1500 V worden ondergebracht. De aan de scheidingswand gemonteerde behuizingen in deze serie kunnen 360 graden flexibel worden gedraaid. Het vastklikken van de mannelijke en vrouwelijke behuizingen gebeurt intuïtief.
Lagere bedrijfskosten met voorgemonteerde en geteste batterijkabels
Het voordeel van voorgeassembleerde kabels is dat deze een snelle en gemakkelijke eerste inbedrijfstelling mogelijk maken. Een ander voordeel voor de klant dat deze Plug & Play-oplossing biedt, is dat er geen bewerkings-, opslag- of arbeidskosten voorkomen – dus worden de totale kosten van bedrijfsmaterialen verminderd. De assemblages zijn 100% getest volgens de hoge kwaliteitsnormen van HARTING'.
De kabels zijn bestand tegen hoge en lage temperaturen, UV-straling, ozon en zuren.
Modulaire batterijopslagkast met bekabelingsoplossingen.