Field attachable connectoren - bespaar tot 25% van je tijd
Snel, procesveilig, intuïtief en gemaakt voor zware industriële omgevingen: field attachable connectoren besparen je tot 25 % aan tijd en vereenvoudigen de installatie van ethernetnetwerken.
Check 3 geniale helpers!
WIN TIJD EN FLEXIBILITEIT! HARTING biedt 3 geniale connectoroplossingen die snel en zonder speciaal gereedschap kunnen worden gemonteerd.
Verminder de tijd en moeite die nodig zijn om in het veld direct op de machine ethernetnetnetwerken te installeren in industriële installaties. Onze in het veld bedraadbare connectoren kunnen in slechts enkele ogenblikken en met maximale flexibiliteit op de kabels worden gemonteerd.
Snelle toepassing voor bedrading in het veld
Geen speciale gereedschappen noodzakelijk
Bespaart veel tijd
Voor flexibele kabellengtes
Gemakkelijk en intuïtief te assembleren
Procesveilig en goed presterend
Ultieme robuustheid voor zware industriële omgevingen
Typische toepassingsscenario's
In welke situaties is het gebruik van field attachable connectoren aan te bevelen? Een voorbeeld: Als je bij het bedraden van een machine de vereiste kabellengte niet kent, moet je de installatie ter plaatse uitvoeren, rechtstreeks in het veld, rechtstreeks in de machine. En vervolgens moet jouw connector de grootste mate van flexibiliteit, eenvoudigheid, robuustheid en veiligheid hebben. Deze voordelen geven het gebruik aan van de bedraadbare field attachable connectoren van HARTING.
Leer van onze productmanagers
Oplossingen voor bekabelde connectiviteit in het veld op ons jaarlijkse evenement HARTING Industrial Ethernet Week 3 in februari 2024. In deze praktijkgerichte sessie, Maximilian Rohrer, Matthias Domberg en Lennart Kochproductmanagers bij de HARTING Technology Group introduceer de HARTING innovaties voor in het veld bedrade connectoren.
PDF-handleiding field attachable connectoren voor in het veld
Deze handige PDF-handleiding geeft u een snel overzicht van het assortiment van HARTING op het gebied van field attachable connectoren. Ontdek alle oplossingen voor uw individuele toepassing.
RJ Industrial® Multifeature
RJ 45 voor industriële IP20-omgevingen: Onze nieuwe RJ Industrial® Multifeature is absoluut robuust en betrouwbaar met geïntegreerde snijgereedschappen voor een snelle, gemakkelijke en gereedschapsloze montage. Dit kan je tot 25% aan tijd besparen bij het installeren van de ethernetinfrastructuur.
Het is niet meer nodig om met de draadtang afzonderlijke draden 8 keer in te korten en ook de kwaliteit van het aansluitproces wordt verbeterd. De draden worden altijd veilig ingekort op dezelfde plek in iedere connector. Dit verzekert ook dat de HF-prestaties van alle modules identiek zijn.
Video's: hoe te monteren
preLink®-bekabelingssysteem voor het ethernet
Een zeer flexibel systeem: De met kabel gemonteerde preLink®-blok kan gemakkelijk in diverse connectoren en contactdozen (RJ45, M12) worden aangebracht alsmede PCB-contactdozen. preLink® is een universele bekabelingsoplossing voor IT, gebouwenautomatisering en industrie - alle omgevingen van IP20 tot IP65/67.
Met de preLink® is het mogelijk om een snelle en flexibele bekabeling uit te voeren, wat de kosten verlaagt, de stilstandtijden en verhoogt de betrouwbaarheid.
Video's: hoe te monteren
Snelle aansluiting zonder gereedschap HARAX®
HARAX® is een gereedschapsloze snelle aansluittechniek van HARTING. Het contact wordt tot stand gebracht door snijklemcontacten. Ronde M8 / M12-connectoren met HARAX®-verbinding kunnen gemakkelijk op locatie handmatig worden gemonteerd.
Het HARAX-verbindingssysteem is gemakkelijk te installeren en brengt een betrouwbare apparaatverbinding tot stand. zonder gereedschappen. Dankzij de IP 65/67-standaard, zijn de ronde M8- en M12-connectoren met HARAX-verbindingstechnologie geschikt voor gebruik in moeilijke omgevingen.