Dataconnectoren
Dataconnectoren spelen een cruciale rol in moderne industriële systemen en zorgen voor een naadloze overdracht van kritieke informatie tussen apparaten. De dataconnectoren van HARTING bieden snelle en betrouwbare verbindingen voor gegevensintensieve toepassingen. Of het nu gaat om Ethernet, USB of andere snelle protocollen, onze connectoren zorgen voor een efficiënte gegevensuitwisseling. Met een focus op robuustheid, compact ontwerp en installatiegemak maken HARTING-dataconnectoren Industrie 4.0-oplossingen mogelijk en ondersteunen ze slimme fabrieken, automatisering en IoT-netwerken.
Bronnen
Glasvezel
Glasvezelverbindingen spelen een cruciale rol bij datatransmissie met hoge snelheid en over lange afstanden. Deze connectoren maken gebruik van optische vezels om gegevenssignalen te verzenden, wat zorgt voor een lage latentie, een hoge bandbreedte en immuniteit voor elektromagnetische interferentie. Of het nu gaat om telecommunicatienetwerken, datacenters of industriële automatisering, glasvezelconnectoren zorgen voor betrouwbare en snelle communicatie. HARTING biedt een divers assortiment glasvezelconnectoren, waaronder LC-, SC- en MPO/MTP-connectoren, ontworpen voor verschillende toepassingen en omgevingen.
Industrial Ethernet
Industriële Ethernetconnectoren vormen de ruggengraat van Industrie 4.0 en slimme productie. Ze maken naadloze communicatie mogelijk tussen machines, sensoren en controllers binnen industriële netwerken. De industriële Ethernet-connectoren van HARTING voldoen aan standaarden als RJ45, M12 en M8 en garanderen robuustheid, betrouwbaarheid en hoge gegevenssnelheden. Van ruwe omgevingen tot fabrieksvloeren, deze connectoren maken efficiënte gegevensuitwisseling mogelijk en ondersteunen real-time besturing en bewaking.
Single Pair Ethernet
Single Pair Ethernet (SPE) wint aan populariteit vanwege de mogelijkheid om gegevens en stroom te verzenden via een enkel getwist paar draden. SPE-connectoren zijn compact, licht en ideaal voor IoT-apparaten, sensoren en edge computing. De SPE-connectoren van HARTING voldoen aan de normen IEEE 802.3 & IEC 63171-6 / 7, waardoor betrouwbare communicatie mogelijk is in toepassingen zoals slimme gebouwen, de automobielindustrie en industriële automatisering. Met SPE kunt u gegevens met hoge snelheid overdragen terwijl de complexiteit van de kabels tot een minimum wordt beperkt.
Veldbus
Veldbusconnectoren dienen als interface tussen veldapparatuur (sensoren, actuatoren) en besturingssystemen. Ze maken naadloze communicatie mogelijk in industriële automatiseringsnetwerken, zoals PROFIBUS, PROFINET, DeviceNet en CANopen. De veldbusconnectoren van HARTING zijn robuust, bestand tegen trillingen en ontworpen voor ruwe omgevingen. Of het nu gaat om het aansluiten van sensoren op een productielijn of het aansturen van motoren in een fabriek, deze connectoren zorgen voor betrouwbare gegevensuitwisseling en efficiënte procesautomatisering.
Systeembekabeling
Al onze connectoren zijn verkrijgbaar met de bijpassende kabel in onze eShop. Onze systeembekabeling voldoet aan de meest uiteenlopende eisen uit de industrie. Naast een breed assortiment sensor-actuatorboxen bieden we ook kant-en-klare oplossingen voor het verzenden van gegevens en signalen. Afhankelijk van je toepassing kun je connectoren gebruiken die ter plekke kunnen worden geassembleerd, maar ook omgespoten varianten met plastic of metalen behuizingen.
Behalve gestandaardiseerde oplossingen bieden wij ook aangepaste varianten aan die precies op maat zijn gemaakt voor uw specifieke vereisten. De kant-en-klare plug & play oplossingen voorkomen bedradingsfouten en verminderen de uitvaltijd.
Ontdek oplossingen voor systeembekabeling
Leer van onze productmanagers
Plug & play: geteste kabelassemblages voor elke toepassing
Oplossingen voor kabelmontage op ons jaarlijkse evenement HARTING Industrial Ethernet Week 3 in februari 2024. Matthias Speer, hoofd van Global Product Management en Alexej Beckstedt, Global Product Manager bij HARTING Technology Group zal het enorme aanbod van HARTING Ethernet kabelassemblages introduceren!
Ontdek per serie
Leer van onze productmanagers en thought leaders
Op onze jaarlijkse digitale conferentie HARTING Industrial Ethernet Weekzetten we de schijnwerpers op IIoT, technologische trends, installatie en apparaatontwerp. Bekijk alle opnames van de inspirerende sessies van de 3e HARTING Industrial Ethernet Week van februari 2024.