M12
Ronde M12-connectoren is de meest gebruikte maat over de hele wereld voor ronde connectoren. De M12-maat is verkrijgbaar in coderingsvarianten voor alle industriële levenslijnen – voor vermogen, signalen en data. IP65/67 beschermd en verpakt in een robuuste metalen behuizing, leveren deze connectoren een volledig betrouwbare verbinding in veeleisende toepassingen.
Hoogtepunten van de serie
Signalen (A-, B-codering), 2 – 12 polen
Data (D-, X-codering), 4 en 8 polen
Vermogen (L-, S-, K-codering) 3 en 4 polen + FE/PE, tot en met 16 A/630 V
Hybride (Y-codering) 4 + 4 polen voor data en vermogen
Filter
Producten 0
Relevance
Geen resultaten
Je kunt proberen je zoekinvoer aan te passen om een resultaat te krijgen.