Op maat gemaakte oplossingen
Gestandaardiseerde systeembekabeling en kabelassemblages op maat voor aangepaste vereisten.
De All Electric Society is de visie van een samenleving die haar volledige energiebehoefte dekt uit"groene elektriciteit"en verdeelt het volgens de vraag. We hebben het over de vijf sectoren van Energie, Industrie, Mobiliteit, Infrastructuur en Landbouw. Deze sectoren moeten niet alleen met elkaar worden verbonden, maar ook binnen de sectoren zelf. Er zijn twee "lifelines" nodig om deze visie van de volledig elektrische maatschappij werkelijkheid te laten worden: energie en gegevensZowel in de industriële als in de privé-omgeving zal waarschijnlijk een grote verscheidenheid aan toepassingen ontstaan, die door deze “lifelines” zullen moeten worden gevoed en met elkaar in een netwerk moeten worden opgenomen. Het succes hiervan hangt af van intelligente, communicerende apparaten enerzijds en veilige en betrouwbare “hardware” - in de vorm van connectiviteit en bekabeling - anderzijds.
De HARTING Technology Group met de slogan “Connecting the All-Electric Society” heeft als missie het probleem van connectiviteit op te lossen en daarbij altijd een toepassingsspecifieke benadering voor ogen te houden. We doen dit omdat elke sector zijn eigen specifieke vereisten heeft, maar ook tot op zekere hoogte vertrouwt op gestandaardiseerde interfaces.
Bij HARTING Customised Solutions gaan we in op de individualiteit van de sectoren en gaan we de uitdagingen aan met specifieke (kabel)oplossingen - precies ontworpen voor de specifieke toepassing en klaar om de uitdagingen van onze klanten in hun toepassingsomgeving aan te gaan. We gebruiken ons portfolio van de HARTING Technology Group om bekabelingsoplossingen op maat te ontwikkelen en te produceren die vervolgens worden gebruikt in bijvoorbeeld de machinebouw, robotica of spoorwegen.
Daarnaast voldoen onze bekabelingsoplossingen ook aan industriële normen. Deze oplossingen worden in alle sectoren gebruikt en maken een snelle en eenvoudige integratie mogelijk van apparaten met gestandaardiseerde interfaces, zoals M12. Gestandaardiseerde connectoren domineren al tientallen jaren de industriële omgeving en zorgen voor de veiligheid en flexibiliteit van datanetwerken en de aangesloten sensoren en actuatoren. Deze oplossingen kunnen echter ook nieuwe, baanbrekende standaarden zijn of worden.
Toch hebben ze één ding gemeen: elke (stekker)verbinding heeft een kabel nodig - en dat is een uitdaging die wij voor je kunnen oplossen!