Vereenvoudigde installatie van schakelkasten
Machinefabrikanten kunnen veel tijd en moeite besparen tijdens de installatie, als de systemen niet langer meer worden geleverd met open kabeluiteinden zoals op de traditionele manier. Een wereldwijd actieve fabrikant van machines voor speciale doeleinden voor farmaceutische producten rust haar machines uit met voorgemonteerde kabelbomen die rechtstreeks met connectoren met de schakelkast zijn verbonden. Dit voorkomt bedradingsfouten en reduceert de installatietijd met meer dan 30 procent.
"Meer dan 80 procent van de machines voor speciale doeleinden wordt geëxporteerd. Tijdens de installatie en inbedrijfstelling op locatie is er echter vaak een gebrek aan gekwalificeerd personeel. Dit kan erg kostbaar worden, als er iemand extra moet reizen om de bedradingsfouten op te lossen", zegt René Heiden, Operations Manager bij SUATEC, die een standaarduitdaging op het gebied van een installatie op internationale bouwlocaties beschrijft.
SUATEC GmbH maakt met meer dan 50 werknemers automatiserings- en technische oplossingen voor proces- en fabriekstechnologie. Dit omvat ook de constructie van schakelkasten voor fabrikanten van machines voor speciale doeleinden. "De machine is verbonden met een kabelboom die uit 50 afzonderlijke kabels bestaat. Iedere kabel bestaat daarnaast uit 4 tot 25 afzonderlijke strengen die moeten worden gestript, met contacten worden verbonden en op locatie worden bedraad. Daarbij kunnen fouten optreden. De machinefabrikant wil dit voorkomen door de bekabeling te vereenvoudigen door voorgemonteerde connectoren", verklaart de fabrieksmanager van SUATEC.
Voorgemonteerde kabelbomen rechtstreeks in de schakelkast steken
Guido Steenbock (HARTING, links) en Rene Heiden (SUATEC, rechts) op dit gezamenlijke project. De fabrikant van machines voor speciale doeleinden wil de bekabeling vereenvoudigen en levert hun systemen met voorgemonteerde connectoren.
Het grote aantal verbindingen en het daaruit voortvloeiende grote aantal connectoren van iedere machine naar de schakelkast was een uitdaging. SUATEC heeft in samenwerking met de connectorspecialist HARTING een manier ontwikkeld voor het rechtstreeks aanleggen van de kabelboom in de schakelkast. De schakelkast is hiervoor uitgerust met een speciale printplaat. Deze vervangt een klemmenstrook met 200 individuele laagspanningscontacten. De laagspanningskabels zijn nu rechtstreeks met de printplaat verbonden. Deze PCB wordt geleverd met voorgemonteerde adapters die rechtstreeks in de contacten van de industriële connectoren van HARTING passen. HARTING levert ook de voorgemonteerde kabelbomen en een roestvrijstalen plaat, met bijbehorende gemonteerde behuizingen overeenkomstig de connectoren. De oplossing kan ook de interface op de wand van de schakelkast bevatten en de meeste interne bedrading.