Commeo: Batterijsystemen voor de industrie met Han® interfaces
Commeo en HARTING hebben in een gezamenlijk project de passende interface ontwikkeld. Deze interface verbindt de batterijopslagunits op een bijzonder efficiënte manier met elkaar en met stroomafwaartse units. De oplossing was om de modules van de Han-Modular® -serie te integreren met het Han® Docking Frame in een enkele eenheid. De nieuwe interface levert stroom en gegevens aan de opslageenheden en controller. Hij is compact en kan snel in de batterijblokken worden geplaatst. De behuizing voor de aansluitmodules bevindt zich binnenin de kubus, terwijl de tegenhanger naar de achterkant is gericht.
Interfaces die gegevens en stroom verzenden
Het systeem van Commeo bestaat uit batterijblokken met een zijlengte van meer dan 20 cm, die meerdere lagen lithiumioncellen bevatten.
De blokken reageren op elkaar via een bussysteem en worden samengevoegd in industriële batterijopslagkasten. Elk blok heeft zijn eigen batterijbeheersysteem. Een opslagkast bestaat uit eenheden van 1,5 of 1,1 kWh voor configuraties met spanningen tussen 48 en 1000 V.
De modulariteit van het systeem maakt het mogelijk om de opslagcapaciteit nauwkeurig in te stellen in relatie tot de systeemprestaties, die indien nodig moeten worden opgehaald of vervangen. Het systeem kan eenvoudig worden opgeschaald van een paar kWh tot 1 MWh. Latere correcties zijn mogelijk.
Commeo: Batterijsystemen voor de industrie met Han-Modular® interfaces
Commeo-systeem buffert het net
Commeo-batterijsystemen zorgen vandaag al voor de ononderbroken stroomvoorziening van industrieparken of beschermen elektrische systemen tegen schade door netschommelingen.
Ze bieden stroomcompensatie voor hernieuwbare energiesystemen en dienen als buffer: Als de spanning te hoog is, laden ze stroom op en vangen ze piekbelastingen op. Bij een spanningsdip kunnen ze hun lading terugleveren en het elektriciteitsnet ondersteunen.
Commeo's product is voornamelijk gericht op de machine- en installatiebouw. “We willen de eerste systeemleverancier worden voor krachtige opslagoplossingen in de wereld van automatisering, procesindustrie en productie”, zegt Managing Director Michael Schnakenberg. Toen de vraag naar de juiste interface aan de orde kwam, was HARTING de duidelijke favoriet. "De herkenningsfactor van HARTING connectoren in de industriële omgeving is een feit. Zodra ze deze interfaces zien, weten onze klanten dat onze batterijen compatibel zijn met hun resterende faciliteiten."
Alle voordelen voor de klant in één oogopslag:
Kortere montagetijd voor modulaire opslagkasten dankzij interfacecombinatie van dockingframe en modulaire stekkerverbinding
Toonaangevend centreersysteem compenseert toleranties en beschermt opslageenheid en interface
Aan alle eisen van een blinde stekkerverbinding wordt voldaan
Zeer robuust ontwerp
Gegevens-/signaaloverdracht en hoog vermogen tot 200 A in één aanraakveilige interface
HARTING is immens belangrijk voor ons, omdat wij vertrouwen op de vele jaren ervaring die het bedrijf heeft op het gebied van connectoren en energieverdeling. Onze modules leveren zeer hoge prestaties en wij hebben hiervoor een competente partner nodig, die ons terzijde staat. Met behulp van de producten van HARTING kunnen wij garanderen dat de verbinding van ons product naar downstream-producten altijd compatibel is.
Michael Schnakenberg
CEO, Commeo GmbH