Kennis over connectoren voor batterijen
Wat zijn batterij(pool)stekkers?
Batterijconnectoren zijn elektrische componenten die de aansluiting van opslagmodules versnellen om uitgebreidere energieopslagsystemen (ESS) te vormen. Indien nodig kunnen de verbindingen tussen de eenheden ook snel weer worden losgekoppeld. De behuizingen zijn zo ontworpen dat de positieve en negatieve polen betrouwbaar kunnen worden onderscheiden door kleur (bijv. rood/zwart, oranje/zwart). Oplossingen waarbij de behuizingen 360 graden gedraaid kunnen worden wanneer ze in het stopcontact zitten, zijn nuttig zodat de kabelloop tussen de afzonderlijke accu's in de opslagkast flexibel blijft.
Welke soorten accukoppelingen zijn er?
Schuine batterijconnectoren voor hogere stromen (ca. 100 tot 450 A) die 360 graden gedraaid kunnen worden, zelfs als ze gekoppeld zijn
Rechte schroef- of railcontacten (vaak in een ronde behuizing) voor frontzijdige aansluiting van de opslagmodules (alle maten)
Aansluitklemmen voor stroomrails voor de achteraansluiting van batterijopslagmodules op stroomrails
Tweepolige (shrapnel) bladklemmen voor systemen met lagere stromen
Hoe werken connectors voor batterijopslag?
Met de krachtigere haakse connectoren en de rechte pincontacten in de add-on behuizing aan de apparaatzijde, zijn de contacten ontworpen om veilig aan te raken en hebben ze een schroefcontour met M8 schroefdraad om ze aan de batterijmodules te bevestigen.
Het vrouwelijke contact wordt op de kabel gekrompen, in de kap gestoken, die vervolgens aan de mannelijke connectorzijde wordt gekoppeld en vergrendeld. De behuizing voor de positieve pool kan rood, bruin, oranje of gemengd van kleur zijn, terwijl de variant voor de negatieve pool meestal zwart of blauw is. Beide zijden zijn ook mechanisch gecodeerd om onjuiste plaatsing te voorkomen.
Connectoren voor de achteraansluiting van batterijopslagmodules op een rail vergemakkelijken de integratie van de batterijmodules in grotere energieopslagsystemen. De verwisselbare gecodeerde connectoren zijn geschikt voor DC systeemspanningen tot 1.500 V en moeten worden aangesloten op de stroomrail aan de achterkant van de opslagunits.
Wie gebruikt waar batterijstekkers?
Connectoren voor batterijopslag zijn geschikt voor de constructie van opslagsystemen in de context van onderbrekingsvrije stroomvoorziening voor industriële installaties en voor een breed scala aan toepassingen in de opwekking en opslag van hernieuwbare energie: energieopslagkasten, fotovoltaïsche systemen, watergekoelde omvormers en nog veel meer.
Beheerders van grotere opslageenheden kunnen hun batterijopslagmodules gebruiken vanaf een geschikt vermogensniveau. Elk modulair opslagsysteem of opslagkast bevat een accumanagementmodule. Deze eenheden moeten ook worden aangesloten om een controlelijn te vormen. Ook hier kunnen volledige batterijstrings worden beheerd met behulp van de op een schot gemonteerde behuizing inclusief een railcontact. De gedecentraliseerde batterijbeheersystemen sturen statusberichten naar de systeemcontroller op een hoger niveau.
Wat zijn de voordelen van connectoren voor batterijopslag?
Batterijconnectoren worden gekenmerkt door hun compacte ontwerp en hoge stroombelastbaarheid.
Quick connect: directe aansluiting van de batterijmodules op de rail in het rack (verkort de installatie-/inbedrijfstellingstijd)
Veilige installatie: batterijconnectoren zijn aanraakveilig, zelfs in niet-gepaarde toestand (hooggekwalificeerde technici zijn niet nodig)
Breed scala aan toepassingen: modulair ontwerp maakt verschillende stroomsterktes mogelijk
Inschuifsysteem met geïntegreerde interface: geen bedrading nodig tijdens installatie
Vermindering van onderhoud & reparatietijden
Geavanceerde connectoren kunnen 360° worden gedraaid, zelfs in gekoppelde toestand*
*Opgelet: Deze functie garandeert flexibiliteit die kan renderen. Als een cel in een opslagmodule minder goed presteert, kan deze worden uitgeschakeld en vervangen via het betreffende beheersysteem. De interfaces van de naburige modules worden opzij gedraaid wanneer ze vergrendeld zijn om ruimte te maken voor vervanging. Het is niet nodig om de opslagfuncties van de niet-aangetaste modules te onderbreken.
Waar moet ik op letten bij het maken van een keuze?
Er moet worden voldaan aan de spannings- en stroomniveaus van het geplande energieopslagsysteem en de afzonderlijke modules.
Voor toepassingen in de spoorwegsector moet worden voldaan aan de relevante spoorwegnormen, in het bijzonder met betrekking tot schok- en trillingsveiligheid (DIN EN 61373). Voor toepassingen in de e-mobiliteitssector, raadpleeg SAE/USCAR-2 item 5.4.6 klasse V2 voor de schok- en trillingsvereisten.
Voor een optimale veiligheid van de operator is het ook essentieel om alleen batterijconnectoren met aanraakveilige contacten te gebruiken.