IP-bescherming (contactbescherming, stof, water)
Behuizing, verzegeling en sluitmechanisme van de connector beschermen de verbinding tegen externe invloeden, zoals mechanische schokken, vreemde voorwerpen, vochtigheid, stof, water of andere vloeistoffen zoals reinigings- en koelmiddelen, oliën, enz. De mate van bescherming die de behuizing biedt wordt uitgelegd in IEC 60 529, DIN EN 60 529, standaarden die omhullingen categoriseren volgens de bescherming tegen vreemde voorwerpen en water. De volgende tabel toont de verschillende beschermingsgraden.
Eerste indexcijfer
Bescherming tegen vreemde voorwerpen
Geen bescherming (tegen toevallig contact, tegen vaste vreemde voorwerpen)
Bescherming tegen grote vreemde voorwerpen (Ø > 50 mm), Bescherming tegen contact met een groot oppervlak met de hand
Bescherming tegen middelgrote vreemde voorwerpen (Ø > 12 mm), Bescherming tegen contact met de vingers
Bescherming tegen kleine vaste vreemde voorwerpen (Ø > 2,5 mm), Bescherming tegen gereedschap, draden of soortgelijke voorwerpen met Ø > 2,5 mm
Bescherming tegen korrelvormige vreemde voorwerpen (As 3 echter Ø > 1 mm)
Bescherming tegen schadelijke stofafzettingen (volledige bescherming tegen contact, bescherming tegen schadelijke interne stofafzettingen)
Bescherming tegen binnendringing van stof (totale bescherming tegen contact. Bescherming tegen binnendringing van stof)
Tweede indexcijfer
Bescherming tegen water
Geen bescherming tegen water
Druppelbestendig (bescherming tegen verticale waterdruppels)
Druppelbestendig (tot en met een hoek van 15°)
Sproeineveldicht (Bescherming tegen diagonale waterdruppels
(tot een hoek van 60°)
Spuitbescherming (bescherming tegen spuitwater uit alle richtingen)
Slang-bestendig (bescherming tegen water - uit een mondstuk - uit alle richtingen)
Sterk waterslangbestendig (bescherming tegen sterk water - uit een sproeikop - uit alle richtingen)
Beschermd tegen tijdelijke onderdompeling
Beschermd tegen waterdruk
Beschermd tegen water uit hogedruk-/stoomstraalreinigers
Beschrijving volgens IEC 60529, IPX9K vgls. ISO 20653