Swobbee: Eerste modulaire batterijwisselsysteem ter wereld
Een slimme oplossing voor het opladen en vervangen van een grote reeks accu's, ondersteund door Han-Modular® – de standaard op de markt voor modulaire connectoren.
De succesvolle samenwerking met start-ups kent bij HARTING een lange traditie en wij luisteren altijd naar nieuwe ideeën en visies. De energietransitie is één van de belangrijkste mondiale uitdagingen en de creativiteit van start-ups overal ter wereld zorgt voor een belangrijk hefboomeffect om onze koolstofvoetafdruk voor een groenere wereld te verminderen. HARTING deelt zijn kennis en probeert altijd om de best mogelijke technische ondersteuning te bieden voor nieuwe oplossingen.
Het accuvervangings- en laadstation voor micromobiliteit
Wat maakt
Om een soepel laadsysteem te verzekeren,
Daarnaast biedt
Het eerste modulaire batterijwisselstation ter wereld
Het eerste modulaire batterijwisselstation ter wereld
De modulaire connector maakt een grote flexibiliteit en toekomstbestendigheid mogelijk
Als er veranderingen op de markt verschijnen, dienen start-ups snel te reageren. Daarom zocht meer dan alleen een leverancier. Ze zochten naar een partner met wie ze op ooghoogte van gedachten konden wisselen. De gekozen oplossing voor de modulaire connector verzendt vermogen, data en signalen. De connector biedt een grote reeks uitbreidings- en upgradeopties voor de toekomst.
Echter,
Voor dergelijke omgevingen heeft HARTING het Han-Modular® Docking frame ontwikkeld dat beide zijden van een connector in de juiste positie brengt voor een zogenaamde “blinde paring”. Dit zorgt voor een veilige installatie van de acculaders.
Alle voordelen voor de klant in één oogopslag:
Hoge flexibiliteit door de combinatie van voeding, gegevens en signaal in één unieke interface
Lagere productie- en installatiekosten mogelijk gemaakt door "blind mating" oplossing
Veilige installaties verzekerd door met de vinger beveiligde contacten
Eenvoudige & snelle montage zonder speciaal gereedschap
Toekomstbestendig en schaalbaar dankzij eenvoudige uitbreiding en upgrade
Wij als starter komen vele uitdagingen tegen. Een van deze uitdagingen is om zeer flexibel zijn in ons technisch proces. Wij hebben vele technische wijzigingsorders en snelle productiteraties. Wij hebben partners nodig die ons ondersteunen in onze technische werkzaamheden. En daarin is HARTING de afgelopen jaren een fantastische partner voor ons geweest.
Stephan von Wolff
COO, Swobbee