Industrial Ethernet-oplossingen

Ethernet is de eerste keuze als het gaat om gegevensoverdracht in industriële toepassingen. Kom meer te weten over het assortiment van HARTING Industrial Ethernet.


Industrial Ethernet-oplossingen

Ethernet wordt in steeds meer gebieden het universele communicatieprotocol. Ontdek het uitgebreide productassortiment van HARTING voor Industrial Ethernet-connectiviteit en -bekabeling.

Duizenden klanten vertrouwen op HARTING. Bekijk onze use cases en klantvoorbeelden.

Industriële Ethernet-partners

Naar series springen


PDF-handleiding voor industrieel Ethernet

Complete PDF-handleiding ethernetconnectiviteit

Deze handige PDF-handleiding geeft u een compleet overzicht van het grote productassortiment van HARTING op de grote markt van Industrial Ethernet-connectiviteit. (PDF | 10 MB | 36 pagina's)

Meer oplossingen en bronnen


Leer van onze productmanagers


Focus op ruwe omgevingen: uitdagingen voor industriële Ethernet-connectiviteit

Industriële Ethernet-installaties worden bijna overal gebruikt. De connectiviteit dient een veilige en betrouwbare transmissie te garanderen, zelfs onder de meest ruwe industriële omstandigheden. Joachim Finke en Heiko Meier geeft een overzicht van de specifieke uitdagingen om te halenOn-demand: bekijk meer sessies van de HARTING Industrial Ethernet Week

Krachtige en innovatieve ethernet PCB-connectiviteit

Geminiaturiseerd, compact & krachtig! De innovatieve PCB-connectiviteit van HARTING biedt nieuwe kansen in apparaatdesign. Lees meer over de HARTING Technology Group Product managers Nikolaj Ponomarjow, Marian Dümke en Maximilian Rohrer. On-demand: bekijk meer sessies van de HARTING Industrial Ethernet Week

RJ Industriële® Ethernet-interface


Vermindering van de installatietijd tot meer dan 25%
PoE (IEEE802.3af), PoE+ (IEEE802.3at), PoE++ (IEEE802.3bt) compatibel
Compatibel met alle typen kabels
Robuust en flexibel met verschillende kabeluitgangen
RJ45 Aansluiting

De RJ 45 voor ruwe industriële omgevingen: onze nieuwe RJ Industrial® is absoluut robuust en betrouwbaar en in de 'multifeature'-uitvoering met geïntegreerde snijgereedschappen voor een snelle en gemakkelijke montage. Dit kan je tot 25% aan tijd besparen bij het installeren van de ethernetinfrastructuur.

Verkrijgbaar als: KABELCONNECTOR | KABELASSEMBLAGE | APPARAATZIJDE

ix Industrial® - geminiaturiseerde interface voor industrieel Ethernet


70% compacter dan de RJ45
Transmissiesnelheid tot 10 Gbit/s
360° afgeschermd
Robuust, uitstekend schokbestendig
HR afschermingscontacten voor mechanische sterkte
ix-Industrial.jpg

Door de 70% kleinere apparaataansluiting ten opzichte van de bekende RJ45, biedt de ix Industrial® de perfecte gestandaardiseerde interface voor Gigabit Ethernet. In combinatie met een uitstekende afscherming, robuustheid en prestatie is de ix Industrial® de perfecte keuze voor geminiaturiseerde apparaten.

Verkrijgbaar als: KABELCONNECTOR | KABELASSEMBLAGE | APPARAATZIJDE

T1 Industrial - Single Pair Ethernet


Single Pair Ethernet-connectiviteit volgens IEC 63171-6
Maakt IIoT-toepassingen mogelijk
Voeding via datalijn (4 A / DC 60 V)
Tot en met 10 Gbit/s
360° afscherming
Device Connectivity Cable Connectors Cable Assemblies Data connectors Single Pair Ethernet.psd

Transmissie van ethernet via slechts één paar koperdraden. SPE is de perfecte technologie om veldapparaten te verbinden met het ethernetnetwerk. Single Pair Ethernet-technologie is snel, ruimtebesparend, kostenefficiënt en gereed om te worden geïmplementeerd. Het uitrusten van eenvoudige sensoren, camera's en meer met ethernetinterfaces, zorgt ervoor dat SPE de aanjager wordt van onderwerpen zoals Integrated Industry en IIoT.

Verkrijgbaar als: KABELCONNECTOR | KABELASSEMBLAGE | APPARAATZIJDE

preLink®


100% betrouwbaar en eenvoudig montageproces
Modulaire oplossing voor M12 en RJ45
Snelle bekabeling
Cat.6A: 10 Gbit/s, 500 MHz
Compatibel met "PoE"- en "PoE+"-poorten
preLink®-bekabelingssysteem voor het ethernet

Het preLink® systeem is een veelzijdige, snelle & eenvoudige bekabelingsoplossing voor de industrie, gebouwautomatisering en IT. Het is ook een oplossing die kan worden gebruikt met dezelfde efficiëntie voor alle toepassingen.

Verkrijgbaar als: KABELCONNECTOR | KABELASSEMBLAGE | APPARAATZIJDE

Ronde connector M12 en M8


M12 D- en X-gecodeerd | M8 D-gecodeerd
Verbindingssystemen voor montage op locatie
Snelle PushPull-sluitmechanismen
Zeer robuust mannelijk/vrouwelijk contactsysteem & Robuuste metalen behuizing
M12.webp

M8- en M12-interfaces combineren drie belangrijke voordelen in industrial ethernet-toepassingen ten opzichte van de bekende RJ-interface: een hoge IP-beschermingsgraad, geringe ruimte en een trillingsbestendig mannelijk/vrouwelijk contactsysteem. Wordt gebruikt in industriële gebouwenbekabeling, machinebouw, en met name in spoorwegtoepassingen.

Verkrijgbaar als: KABELCONNECTOR | KABELASSEMBLAGE | APPARAATZIJDE

Industrial Ethernet Switches


Unieke variëteit met ruim 200 uitvoeringen
Compact en sterk ontwerp
Geïntegreerde PoE+ standaard
Uitgebreid temperatuurbereik
Snel en Gigabit Ethernet
Energie-efficiënt
Beschikbaar voor RJ45, ix Industrial®, M12, SPE en glasvezel
Industrieel Ethernet - Schakelaar

De unmanaged ethernetswitches van de Ha-VIS eCon-serie bieden u nu andere nieuwe modellen om een efficiënte set-up en uitbreiding van uw ethernetnetwerken te maken.

Han-Modular® - De marktstandaard voor modulaire industriële connectoren


Lagere kosten qua installatietijd en productie-uitval door diverse lijnen in één enkele connector te combineren
Bespaart kosten door aanzienlijk de ruimte te verkleinen en het gewicht te verlagen
Eenvoudige uitbreidingsmogelijkheden zorgen voor de ideale oplossing voor een actueel en toekomstig veilig ontwerp
Han-Modular®

De Han-Modular®-serie is ontworpen voor het combineren van energie, data en signalen in één connector. Het veelzijdige systeem van insteekstukken, contacten, frames, kappen en behuizingen alsmede accessoires, voldoet aan de individuele eisen van de klant. De klant kan kiezen tussen meer dan 100 verschillende connectormodules.
Deze zijn geschikt voor verschillende transmissiemedia en bevatten diverse aansluittechnieken maar ook verschillende oplossingen voor datatransmissie (bv. Han-Quintax® (cat 5), Han Megabit-module (2 x cat 5) en de Han Gigabit-module (cat 6a en cat 8.2)).Het gepatenteerde scharnierende Han-Modular®-frame maakt de configuratie mogelijk van alle modules in de goedgekeurde Han®-kappen en -behuizingenvoor alle soorten ruwe omgevingen.

Han® 1A - compact, robuust en veelzijdig


Kleinste Han®-connector: Tot 30% kleiner dan de Han® 3 A
Veelzijdig gebruik: Overdracht van gegevens, signalen en stroom
Zeer flexibel: Modulair systeem voor IP20- en IP65-toepassingen
Snellere installatie: Snelle aansluiting dankzij snap-in-technologie
Verlaagde kosten: betaalbare installatieconnector
Industriële ethernet Han® 1A

Voor het eerst biedt de Han® 1A van HARTING een compacte, betaalbare voedingsconnector, die voor controllers, kleine aandrijvingen en schakelkasten kan worden gebruikt, maar ook in het veld kan worden geïnstalleerd. Binnen deze zeer compacte en kostengeoptimaliseerde productfamilie, biedt HARTING nu M12 D-gecodeerde en M12 X-gecodeerde insteekstukken voor verschillende toepassingsgebieden.

Han® 3A - Compacte connector voor ruwe omgevingen


Flexibel, compact connectorsysteem voor verschillende toepassingsomgevingen en bevestigingsvereisten (bv. hoekige versies)
Kappen en behuizingen met verschillende oppervlakken verkrijgbaar (van hoogwaardig kunststof tot roestvrij staal)
Geschikt voor verschillende afsluittechnologieën
Industrieel Ethernet HAN-3A

Voor kracht en veelzijdigheid wordt de industriële Han® 3A-connector gebruikt en herkend voor de volgende gebieden: machines, robotica, transport en energie. Je vindt een geschikte versie voor al jouw gebruiksbehoeften, met welke ruwe industriële omgevingen je ook te maken krijgt. Han® 3 A RJ45 contactinserts zijn beschikbaar voor verschillende Ethernet transmissiesnelheden voor alle soorten toepassingen.

Wat is Ethernet en Industrieel ethernet?


Door ethernet te gebruiken als een universeel communicatieprotocol, komt de visie van een uniforme protocolstandaard voor communicatie van de cloud tot iedere sensor steeds dichterbij - en wordt de IIoT meer en meer een realiteit.

Maar wat is ethernet, wat zit er achter en wat zijn de speciale gebruikseigenschappen van ethernet in de industrie. Kom meer te weten over ethernet in de volgende paragrafen.

Het begin - van Hawaï naar de hele wereld


In het begin van de jaren 1970 begon ALOHAnet, het eerste radiodatanetwerk ter wereld, op de Hawaïaanse eilanden. In 1970 was Norman Abramson, professor aan de universiteit van Honolulu, op zoek naar een goedkope communicatieoplossing voor de verschillende locaties van de universiteit op naburige eilanden.

Dit eerste protocol, dat datapakketten over twee frequentiebanden verstuurde in willekeurige volgorde om botsingen te voorkomen, vormde de basis voor wat later ethernet werd. Op dat moment konden zich slechts een paar mensen voorstellen hoe deze ontwikkeling, het ALOHAnet, op een gegeven dag de basis zou vormen van de communicatie voor de internationale industriële productie. Tegenwoordig is de industriële productie niet langer meer mogelijk zonder ethernet. De vereisten voor datatransmissie in geautomatiseerde omgevingen groeit gestaag, wat qua hoeveelheid wordt gereflecteerd door het aantal geïnstalleerde ethernetknooppunten. Tegenwoordig is ethernet, met zijn Industrial Ethernet-varianten, de meest gebruikte communicatiestandaard in industriële fabrieken - en deze trend neemt alleen maar toe. Dit zorgt ervoor dat een betrouwbare infrastructuur van interfaces en bekabeling steeds belangrijker wordt.

Industrieel Ethernet is geboren op Hawaï

Ethernet verandert in de IIoT


IoT – de Internet of Things – beschrijft de netwerkverbindingen van virtuele en werkelijke fysieke objecten, om ervoor te zorgen dat ze op elkaar gaan reageren met informatie- en communicatietechnologieën. Objecten in ons dagelijkse leven verwerven digitale mogelijkheden en worden werkelijke fysieke objecten die ook aan digitale netwerken kunnen deelnemen. Dit proces vindt ook plaats in industriële toepassingen, waar het Industrial Internet of Things (IIoT) wordt genoemd.

Steeds meer industriële componenten worden slimme en intelligente deelnemers. Echter zijn deze componenten niet langer meer beperkt tot de bovenste niveaus van interne bedrijfsnetwerken, zoals dit voordien wel het geval was. Ethernetprotocollen worden de laatste jaren steeds vaker verbonden met cloudsystemen, en een dergelijke ontwikkeling is ook gestart op veldniveau. Hier is Single Pair Ethernet (afgekort SPE) de nieuwe "fysieke laag", die ethernet rechtstreeks naar de sensoren brengt.

De groter geworden verzameling, evaluatie en het gebruik van data, creëert de noodzaak voor een krachtigere infrastructuur. Tegelijkertijd wordt van deze infrastructuur verwacht minder ruimte en middelen te gebruiken. Efficiëntie is hier het sleutelwoord, aangezien steeds meer sensoren met hun toenemende eisen aan de bandbreedte netwerkdeelnemers worden. Er zijn nieuwe hardwaretechnologieën nodig.

Automatisering en IT smelten samen tot automatisatie


Ethernetinterfaces

Tegelijkertijd worden geautomatiseerde omgevingen samengevoegd met de vorige gescheiden IT-wereld. De drijfkracht is de verwerking van toenemende datasnelheden uit alle gebieden van het bedrijf op een praktische manier en deze in slimme algoritmen te gebruiken. Het doel van automatisering is altijd de verhoging van flexibiliteit en productiviteit geweest. Alle industriële machines met elkaar verbinden en met IT, biedt data verkregen van machines de mogelijkheid om gevisualiseerd te worden en maakt tevens voorspellingen mogelijk die met slimme evaluaties worden gemaakt. Waar moet ik mijn proces fijnafstellen? Waar is het optimalisatie potentiaal verborgen?
IT-ondersteunde data-evaluatie creëert compleet nieuwe mogelijkheden voor optimalisatie. De digitalisering van het veldniveau creëert ook compleet nieuwe businessmodellen of services, die vooraf ondenkbaar waren. Pay-per-part-modellen of de op software gebaseerde activering van extra functies in machines, zijn slechts twee voorbeelden.

Daarnaast kunnen de operators van fabrieken wereldwijd hun proces in de gaten houden. Voor al deze ontwikkelingen is het ethernetprotocol de uniforme taal die deze convergentie mogelijk maakt. Het wordt ook duidelijk hoe belangrijk het is deze samensmelting constant in ieder detail uit te voeren. Ethernet van de cloud naar de sensor - dit is hoe u de echte IIoT moet implementeren. De ontwikkeling weg van analoge systemen en veldbussen richting ethernetprotocollen, wordt regelmatig in jaarlijks gepubliceerde studies van HMS Industrial Network genoemd. Deze studies tonen de marktverdeling van nieuwe communicatieknooppunten in industriële netwerken. Terwijl ethernetprotocollen in 2016 een totaal aandeel van 38% had, is dit aandeel amper vijf jaar (2021) later uitgegroeid tot 65%. Terwijl het totale aandeel van veldbussystemen met 30% is afgenomen.

De trend richting een uniform protocol voor alle zakelijke gebieden gaat onverminderd door. Maar hoe heeft dit uw keuze ten aanzien van de infrastructuur en interfaces beïnvloed? Welke connector is geschikt voor welke toepassing? Wanneer is een industriële oplossing nodig? Welke oplossingen zijn vandaag perfect, maar kunnen morgen weer verouderd zijn?

Het belangrijkste medium - cuprum


Koper

Cuprum is afgeleid van het Griekse woord Cyprium en betekent zo iets als "erts van het Griekse eiland Cyprus". Overeenkomstig de traditie werd het hier voor het eerst gewonnen en heeft het zijn naam gekregen. Verkrijgbaar als een uitstekende elektrische geleider in verschillende hoeveelheden. Het is de ingestelde standaard voor de transmissie van diverse soorten stromen.

Dit is ook het geval voor datakabels in ethernetnetwerken. In de loop van decennia zijn er nieuwe standaarden gezet op het gebied van transmissiesnelheden, die voordien voor onmogelijk werden gehouden. Slim gedraaide draadparen en efficiënte afschermingsconcepten, maken tegenwoordig transmissiesnelheden tot 40 Gbit/s mogelijk, die overeenkomen met de cat.8.1/8.2 standaard. Wat u hier vindt zijn vier paren van getwijnde koper draden, wat tot een totaal van acht draden leidt die data verzenden. Dit verdeelt de datastroom in verschillende paden. De hiervoor genoemde twijning en afscherming maken hoge frequenties mogelijk, echter de frequenties die momenteel mogelijk zijn of waren zijn uitgeput. De laatste ontwikkelingen in single-pair ethernet creëren weer mogelijkheden op dit gebied, maar meer hierover verderop in de tekst.

Alternatief communicatiemedium


Het is al herhaaldelijk genoemd dat koper als communicatiemedium wordt vervangen door alternatieve transmissie-opties, in de nabije toekomst. Maar verliest koper werkelijk aan positie of gaat het de basis vormen voor alle IIoT-plannen? Elektrische transmissie is de algemene factor voor alle oplossingen die op koper zijn gebaseerd. Dit zorgt voor fysieke beperkingen ten aanzien van bruikbare frequenties en de transmissielengte. 1/10/25/40 Gbit/s over 100 meter is de bekende limiet voor ethernet via een koperen kabel.

Om deze beperking te omzeilen met inachtneming van zowel de transmissiesnelheid als de transmisielengte, maar ook om mobiele systemen te verbinden met ethernet, worden er nu net zoveel glasvezelgeleiders gebruikt als draadloze radiosystemen. Al enkele jaren wordt glasvezel en WLAN beschouwd als het toekomstige communicatiemedium, die de tradionele kabel vervangen. Maar is dit echt het geval?

Zeker: met glasvezelkabels kunnen hoge datasnelheden over afstanden van vele kilometers worden verzonden en dit zonder complexe afscherming voor de regeling van EMC. WLAN combineert gigabittransmissies met de mogelijkheid om vaste bekabeling onafhankelijk te verplaatsen. Als u al een WLAN-accesspoint hebt geïnstalleerd, kunnen nieuwe apparaten snel draadloos worden verbonden. Echter tot dat moment is de installatie van een accesspoint kostbaar en deze moet ook een kabelverbinding hebben. Helaas moet de gebruiker een paar beslissende nadelen accepteren, wanneer hij van deze technologieën gebruik maakt. Glasvezel moet onder zeer schone omstandigheden worden aangesloten, om verzwakking van het signaal door vervuiling te voorkomen. Bovendien kan er geen voedingsspanning worden overgedragen naast data. Een apparaat heeft nog steeds een extra koperen bekabeling nodig voor de voeding.

Alternatief medium

Hetzelfde geldt voor WLAN-devices. Mobiele oplossingen vertrouwen op oplaadbare batterijen of een voedingsbron aangesloten met een koperen kabel, die uiteindelijk het mobiliteitsvoordeel te niet doet. Een ander probleem is de impact van oplaadbare batterijen op het milieu, dat tegenwoordig steeds meer aandacht krijgt. Daarnaast moet rekening worden gehouden met een aantal verdere problemen: realtimetransmissie is niet gegarandeerd en de gegevensoverdracht is verlaagd, afhankelijk van de locatie en aantal ontvangers. Hoe veilig is mijn data wanneer deze draadloos wordt verzonden en hoe hoog is de stralingsblootstelling in gevoelige gebieden? Dit zijn problemen die veilig kunnen worden genegeerd met een klassieke koperen kabel. Ethernet over vier of acht draden biedt een vermogen tot 100 watt bij het apparaat via Power over Ethernet (PoE) en maakt in vele gevallen een aanvullende voedingsbron overbodig. Als de toepassing dit toestaat, wordt altijd de voorkeur gegeven aan een enkele kabeloplossing. Deze functie staat op zichzelf, met name bij nauwe omstandigheden van het veldniveau. Tijdens het ontwikkelingsproces van IIoT, worden steeds meer slimme sensoren en andere deelnemers in machines geplaatst en deze hebben hier de ruimtebesparende aanvoer van data en energie nodig. Een nieuwe ontwikkeling i

robotafbeelding

IN DRIE STAPPEN NAAR DE JUISTE ETHERNETINTERFACE


1. WELKE SNELHEID IS VEREIST?

Welke overdrachtssnelheid heeft de toepassing nodig. Is Fast Ethernet voldoende of is Gigabit Ethernet vereist? Daardoor is het nodig de verbindingstechnologie en bekabeling te ontwerpen in twee paren voor Fast Ethernet (tot 100 Mbit/s) of in vier paren voor Gigabit Ethernet.

VOORBEELD:
Compacte vision-sensor met PROFINET-conformiteit

Deze visiesensoren leveren beelden met een hoge resolutie en daarom moet de data-interface worden ontworpen voor Gigabit Ethernet. De robuustheid en een kleine installatieruimte zijn overige vereisten. De ix Industrial® interface is geschikt voor eenvoudige IP20-toepassingen of de M12 X-gecodeerde als waterdichte en stofdichte IP65/67-interface. Beide interfaces voldoen ook aan PROFINET.

2. WAT ZIJN DE OMGEVINGSVEREISTEN?

In welke omgeving moet de toepassing worden gebruikt? De onderstaande omgevingsvereisten zijn relevant voor de selectie van het ontwerp en met deze vereisten moet rekening worden gehouden:
• Beschermingsgraad (IP20 of IP65/67)
• Temperatuurbereik
• Trillings- en schokbestendigheid
• Klimaatbestendigheid en mogelijk ook chemische bestendigheid

VOORBEELD:
Gegevensinterfaces voor robots in de autofabricage

Er zijn zeer robuuste en gemakkelijk te verplaatsen interfaces vereist in deze omgeving, aangezien het kabelpakket slijt gedurende de levensduur door buig- en draaibelastingen veroorzaakt door de snelle bewegingen van de robots. De Han® PushPull variant 14 in de metalen versie is hier perfect voor. Dankzij het PushPull-sluitmechanisme, kunnen de kabelpakketten zeer snel en gemakkelijk worden vervangen, en de uitvaltijden worden geminimaliseerd. Bovendien is dit ontwerp verkrijgbaar met RJ45 of optische databakken met signalen en energie. Met andere woorden, dit maakt het ideale interface voor de levenslijnen van data, energie & signalen. Daarnaast voldoet de interface aan AIDA en PROFINET.

3. WAT IS DE TOEPASSING?

Met welke toepassingen wordt de eenheid gebruikt? Zijn er specificaties van de organisatie van de gebruiker, zoals de PNO voor PROFINET, ODVA voor Ethernet/IP, ETG voor EtherCAT, VNO voor Varan, om er maar een paar te noemen? Deze overwegingen leiden vaak ook tot de selectie van een gestandaardiseerde ehernetinterface. De beschikbare afmeting van de eenheid en de beschikbare installatieruimte in de toepassing spelen daarbij ook een rol.

VOORBEELD:
Werktuigbouwkunde en installatietechniek
In dit gebied zijn de extreem robuuste Han®-connectoren de maatstaf voor alle dingen en voor de Han® 3A, Han-Modular® of andere ontwerpen zoals de Han® F&B voor de levensmiddelen- en drankenindustrie zijn de RJ45 of M12 D- of X-gecodeerde ontwerpen beschikbaar, die ook kunnen worden gebruikt voor verschillende Industrial Ethernet-protocollen.