Onze technologieën


Onze technologieën
»

Doorzettingsvermogen en vastberadenheid zijn twee eigenschappen die zorgen voor succes in elk bedrijf.*

*Leo Nikolayevich Tolstoy, 1828 – 1910

Wij geven de prioriteit aan langetermijnbedrijfssucessen boven een niet reëel kortetermijnscenario.

Groei heeft wortels nodig

Veel intellectuele capaciteit en competente partners geven ons de wind in de rug die we nodig hebben tijdens onze reis:

Connectivity+ is onze strategie om onze visie "We willen de toekomst vormgeven met technologieën voor mensen" concreet te maken met producten en toepassingen. Snelle technologische ontwikkelingen, digitalisering en de eisen van klanten en partners hebben een heroverweging noodzakelijk gemaakt: naast nieuwe technologieën, komen de menselijke en milieufactoren alsmede de grote wereldwijde problemen ook steeds meer in het vizier. Hoe moeten we hier allemaal met omgaan? Door innovatief te denken en te handelen. Door voordeel te halen uit co-creatie, krijgen we klanten en partners zo spoedig mogelijk aan boord. We denken na over ideeën en wisselen ideeën uit, omdat we de beste innovaties voor de toekomst alleen samen kunnen ontwikkelen.

Ons HARTING Quality and Technology Centre (HQT) is ontwikkeld om energieduurzaam te zijn. Het architecturale concept, dat gebaseerd is op de "open campus"-structuur, nodigt tot een open uitwisseling van ideeën uit. Het biedt dus de perfecte omgeving om de langetermijnkwaliteit en -succes van de Technology Group te garanderen. Omdat kwaliteit en technologie de essentiële aanjagers zijn voor innovatie en groei.

Single Pair Ethernet (SPE) is het fundament van de infrastructuur die IIoT en Industry 4.0 mogelijk maakt. Aangezien de IIoT-markt snel groeit, hebben we partnerschappen gesloten met andere technologische leiders om deze technologie snel te bevorderen. Het SPE Industrial Partner Network biedt het eerste contactpunt voor gebruikers, voor het installeren van SPE-netwerken en apparaten. Dit partnerschap maakt duidelijke aanbevelingen voor het ontwikkelen van toekomstige IIoT-toepassingen, heeft een actief centraal informatieplatform en zorgt voor investeringszekerheid voor gebruikers, zodat ze in de toekomst op deze technologie kunnen vertrouwen.

Meer informatie Single Pair Ethernet

Samen met onze partners van het SmartFactory-netwerk, hebben wij ons toegewijd aan onderwerpen van Industry 4.0 en de fabriek van de toekomst. Ons doel, als partnerschap van gelijkwaardigen, is het samen bevorderen en implementeren van R&D-projecten. Het netwerk heeft haar eigen slimme fabriek om de meest realistische omgeving te garanderen.

Wij zijn onderdeel van het Microsystems Technology Laboratory (MTL) en de Microsystems Industrial Group (MIG) aan de Massachusetts Institute of Technology (MIT). De onderzoeksgebieden van MTL zijn zeer breed en helpen bij het vormen van de volgende generatie van Industry 4.0-technologieën. Als lid ondersteunen wij onderzoek en het werken met studenten en lezingen over onderwerpen die relevant zijn voor Industry 4.0. Voor HARTING is dit een belangrijke uitwisseling, wat ons helpt bij het bereiken van onze "Connectivity+"-doelen.

Ons coöperatieve programma met de universiteit van Tongji in Shanghai, begon in 2014. Deze samenwerking bevat diverse studiebeurzen voor de beste studenten van ieder jaar. Iedere twee jaar wordt er een innovatiewedstrijd gehouden. De projecten van de studenten&#39 worden beoordeeld door een onafhankelijke jury. Sinds 2019 heeft het coöperatieve programma een HARTING-laboratorium, waar producten uit de transportindustrie worden gebruikt.

»

Wie stopt met beter zijn, stopt met goed zijn

Oliver Cromwell, 1599 - 1658

Wij beschouwen onze technologieën over de gehele levenscyclus van het product. Om ervoor te zorgen dat onze producten duurzaam blijven, letten we vanaf het begin op gebruikersvriendelijkheid, kritische grondstoffen en hun gerecyclede inhoud. Wij optimaliseren constant onze productieproces. Geoptimaliseerde verzending, verpakking en recycling helpen ook de milieuschade te reduceren. Hier volgen een paar concrete voorbeelden over hoe wij omgaan met milieubescherming in relatie tot onze producten.

Dummy - Infographic

De rechterhand voor milieubescherming

De rechterhand voor milieubescherming Wij zijn als Robin voor Batman, Dr. Watson voor Sherlock Holmes of de rechterhand voor milieubescherming. Onze technologieën voelen zich thuis in vele op de toekomst gerichte markten. Of het nu om windenergie, spoorwegtransport of elektrische mobiliteit gaat, onze producten bieden duurzaamheid en milieubescherming en dragen dus bij aan een schonere toekomst.

Energieopslagsystemen: Energie wanneer u deze echt nodig heeft – met de Han® S

Onze Han® S is speciaal ontworpen voor opslagsystemen van duurzame energie. Deze kan worden gebruikt om batterijmodules (BMs) onderling te verbinden om gemakkelijk de totale capaciteit van ESSs uit te breiden, die ontworpen zijn op een modulaire basis om diverse belangrijke diensten te leveren. Deze zijn onder andere de integratie van duurzame energie, vereist schakelen en verlaging van de piekbelasting. Door pieken te verminderen, is het mogelijk om tot 80 % te besparen op de elektriciteitskosten.

Windenergie: Windkracht schakelt naar ethernet

Ons glasvezeltransmissiesysteem dient als een matrix voor ethernetcommunicaties in moderne windturbines. Wij leveren de complete bekabeling, inclusief de draaibare verbindingstransmissie. Het voordeel: Hogere datatransmissiesnelheden zorgen voor een betere controle van het systeem. Daarnaast zorgt onze plug & play-interface voor minder storingsduur. Lange installatietijden kunnen worden geëlimineerd. Systeemgebruik is geoptimaliseerd. Dat is ook goed voor het milieu!

Windenergie
Slimme landbouw: slim, slimmer, AEF-hoogspanningsconnector

Slimme landbouw: slim, slimmer, AEF-hoogspanningsconnector

Onze AEF-hoogspanningsconnector ondersteunt slimme landbouw. De gestandaardiseerde verbinding stuurt een krachtig vermogen van 150 kW van de tractor naar het werktuig. De elektrische bedieningsmodus resulteert in een verbeterde energie-efficiëntie vergeleken met mechanische of hydraulische alternatieven, wat tot een vermindering van 20 % van het dieselverbruik leidt.

E-mobiliteit: Een laadkabel voor alles

Een goed ontwikkelde laadstructuur met een dicht netwerk van laadstations is vereist voor een succesvolle overgang naar e-mobiliteit. Daarom produceren wij naast laadkabels voor voertuigen ook laadkabels voor laadstations en laadaansluitingen. Wij dekken alle algemene standaarden en kunnen in Europa, China en de VS produceren.

Elektromobiliteit
Avatar - vrouwelijk

MVO Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Position: Contactpersoon