Industrial Ethernet Switches
Netwerken in moderne productiefaciliteiten worden steeds complexer. De unmanaged ethernet-switches van de Ha-VIS eCon-serie bieden u nu andere nieuwe modellen met RJ45- en glasvezelkabelpoorten om de efficiënte set-up en uitbreiding van uw ethernet-netwerken mogelijk te maken. Met de Ha-VIS eCon 2000- en 3000-familie kunt u optimaal reageren op iedere ruimte- en toepassingssituatie.
5-jarige service voor ethernet-switches en netwerkcomponenten
Ha-VIS eCon 2000-familie - vlak design
De unmanaged ethernet-switches van de Ha-VIS eCon 2000-familie bieden tot en met 16 Fast Ethernet-poorten en zijn ook verkrijgbaar in een 7-poorts Full Gigabit-versie. Daardoor kunnen klanten op een tijdbesparende, rendabele manier netwerkinfrastructuren uitbreiden of opzetten. Dankzij het uiterst vlakke design kunnen de switches ook worden ondergebracht in installaties waar de ruimte beperkt is in de richting van de kabelaansluiting aan de voorkant. RJ45- en FOC-poorten bevinden zich aan de voorkant van de switches, waardoor kabels snel en eenvoudig kunnen worden aangesloten. In combinatie met de plat ontwerpdit is echt uniek.
Ha-VIS eCon 3000-familie - slank design
Unmanaged ethernet-switches van de Ha-VIS eCon 3000-familie beschikken over ten minste 10 Fast Ethernet-poorten en bieden rendabele en snelle opties om netwerkinfrastructuren uit te breiden of op te zetten. Full Gigabit-switches zijn verkrijgbaar met max. 7 poorten voor toepassingen met een intensief dataverkeer. De slank ontwerp van de wissels kunnen ze ook met een zeer hoge verpakkingsdichtheid op de draagrail worden geplaatst. Dankzij de DIN-rail die in de behuizing is geïntegreerd, kunnen de switches snel en eenvoudig worden geïnstalleerd in het veld, waardoor u dus geld en tijd bespaart.
Je voordelen in een oogopslag:
Unieke variëteit met ruim 200 uitvoeringen
Compact design
Geïntegreerde PoE+ standaard
Uitgebreid temperatuurbereik
Full Gigabit Ethernet
Energie-efficiënt