Apparaten voor automatiseringsconnectiviteit
Geen compromissen meer. Maak je automatiseringsmachines kleiner en duurzamer, zonder aan functionaliteit in te boeten.
Maximaliseer je automatiseringsapparaten
Het doel van automatisering is om productie-efficiëntie maximaliseren - door taken over te dragen van mensen naar machines. Naarmate de drang naar slimmere, snellere machines toeneemt, neemt ook de behoefte aan efficiëntere onderdelen om hen uit te rusten.
POWER & SIGNAAL
Plug-and-go connectoren zorgen voor meer productiviteit, minder stilstand.
Breng stroom en signalen over binnen alle zones van uw machines met de robuuste connectiviteitsoplossingen van HARTING. Hun ontwerp voor snelle bouw en betrouwbaarheid dit betekent lagere eigendomskosten gedurende de lange levensduur van de componenten.
Doe-Het-Zelf Han® Modulair:
✓ De veilige vergrendelkap en 360-graden afscherming houden de elementen, zoals stof en weer, buiten
✓ De industriële metalen behuizing is bestand tegen trillingen, schokken en constant gebruik
✓ Maakt meerdere soorten en maten aansluitingen binnen één aansluiting mogelijk - van USB tot CAN-signaal tot voeding en nog veel meer
✓ Het ontwerp met snelkoppeling versnelt de installatie en het onderhoud in vergelijking met vaste bedrading
GEGEVENS
Draag robuuste hoeveelheden gegevens over met steeds hogere snelheden, zonder extra ruimte in beslag te nemen.
Vandaag de dag wordt automatiseringsapparatuur gevraagd om meer communiceren - machine naar mens, machine naar machine - binnen minder fysieke ruimte. In tegenstelling tot oudere connectoren helpen HARTING connectiviteitscomponenten voor gegevensoverdracht om te voldoen aan de uitdagingen van vandaag en de eisen van morgen.
Next-Gen ix® Industrial:
✓ Gebouwd op maat
✓ Ondersteunt Cat. 6A-prestaties voor snelheden tot 1/10 Gbit/s
✓ Power over Ethernet (PoE) mogelijkheden voor meer functionaliteit in minder ruimte
✓ 70% kleiner en 4x sneller dan de RJ45-connector
Aanbevolen automatiseringscomponenten
Maak contact met onze experts
ONZE INGENIEURS STAAN PARAAT
Als je vragen hebt over connectorisatie of onze oplossingen' mogelijkheden, staan onze experts klaar om ze te beantwoorden.
Neem contact op met onze interne ingenieurs voor technische begeleiding of hulp bij het ontwerp en laat ons de connector-specialist van uw team zijn.
HARTING productconfigurator
Ontwerp je volgende connector en download documentatie in verschillende formaten - 3D-bestanden voor CAD, Bill of Materials (BOM) - voor eenvoudige samenwerking en probleemloos bestellen.