Beckhoff XTS-systeem met de ix Industrial®-ethernetinterface van HARTING
Vier keer betere prestatie met de geminiaturiseerde ethernetinterface van HARTING
Met het Beckhoff XTS-systeem en de HARTING ix Industrial® komen twee echte innovaties samen.
Het XTS-systeem combineert op slimme wijze de voordelen van lineaire en roterende aandrijvingen, en creëert volledig nieuwe mogelijkheden voor materiaaltransport in automatiseringstoepassingen. De ix Industrial®-interface van HARTING vervangt de verouderde RJ45-interfaces in de meest recente generaties van het XTS-systeem. Het slimme en ruimtebesparende design maakt het gebruik van 48 in plaats van 12 dragers (movers) in dezelfde ruimte mogelijk - een stijging van de prestatie met 400%!
Uitdaging, oplossing, resultaat: op deze pagina vind je resources die gedetailleerd de oplossing van dit interessante project beschrijven.
Met het lineaire transportsysteem XTS maakt Beckhoff individueel en continuproducttransport mogelijk. Het systeem combineert op slimme wijze de voordelen van lineaire en roterende aandrijvingen, en creëert volledig nieuwe mogelijkheden voor materiaaltransport in automatiseringstoepassingen.
PDF informatieblad
Dit PDF-factsheet introduceert de uitdagingen en hoe een geminiaturiseerde ethernetinterface kleiner dan de RJ45 tot een vier keer betere prestatie kan leiden!
Beckhoff XTS-video
In dit on-demand-webinar presenteren experts van HARTING en Beckhoff de interessante oplossing. Zie en kom te weten hoe een slim en ruimtebesparend ontwerp het gebruik van 48 in plaats van 12 dragers (movers) in dezelfde ruimte mogelijk maakt - een stijging van de prestatie met 400%!