Kabelconnector en kabelsamenstellingen
Zeer robuust, afgeschermd tegen elektromagnetische interferentie, IP-beschermd en ontworpen voor eenvoudige aansluiting en veilige werking.
Vertrouw op HARTING connectoren voor de overdracht van gegevens, signalen en stroom in industriële omgevingen en zorg voor een dynamische en aanpasbare netwerkstructuur.
Het kiezen van de juiste connector die is aangepast aan de betreffende toepassing is cruciaal. Voor assemblage op locatie biedt HARTING een breed scala aan in het veld monteerbare terminatortechnologieën, voor eenvoudige en tijdbesparende connectiviteit.
Al onze connectoren zijn verkrijgbaar met de bijpassende kabel in onze eShop. Deze plug & play kabelmontageoplossingen voorkomen bedradingsfouten en verminderen de uitvaltijd. Onze gestandaardiseerde oplossingen en klantspecifieke varianten die precies zijn afgestemd op jouw individuele eisen.
Leer van onze experts
Blijf op de hoogte en leer bij: bekijk alle opnames van onze jaarlijkse digitale conferentie HARTING Industrial Ethernet Week van februari 2024.
Bronnen
Dataconnectoren
Dataconnectoren spelen een sleutelrol in moderne industriële systemen - ze vormen het zenuwstelsel in een volledig elektrische maatschappij. Om gegevens te transporteren van het veldniveau met sensoren, actoren en producerende maschines naar de cloud, waar bedrijven hun processen wereldwijd vanaf elke plek kunnen analyseren en controleren, zijn sterke, gestandaardiseerde inferfaces nodig. De dataconnectoren van HARTING bieden snelle en betrouwbare verbindingen voor gegevensintensieve toepassingen. Of het nu gaat om Ethernet, USB of andere snelle BUS-protocollen, onze connectoren zorgen voor een efficiënte gegevensuitwisseling. Met een focus op robuustheid, compact ontwerp en installatiegemak maken HARTING dataconnectoren Industrie 4.0-oplossingen mogelijk en ondersteunen ze slimme fabrieken en IoT-netwerken.
Hybride connectoren
Hybride connectoren vertegenwoordigen een fusie van kracht en intelligentie. De hybride connectoren van HARTING combineren stroomoverdracht met signaalcommunicatie in één compacte oplossing. Deze connectoren zijn ideaal voor geminiaturiseerde apparaten, modulaire IO-opstellingen en besturingstoepassingen. Door zowel voedings- als gegevenscontacten te integreren, maakt HARTING ruimtebesparende ontwerpen mogelijk zonder afbreuk te doen aan de prestaties. Of het nu gaat om robotica, medische apparatuur of slimme sensoren, onze hybride connectoren bieden veelzijdige connectiviteit en verhogen de efficiëntie en betrouwbaarheid.
Voedings- en signaalconnectoren
Voedings- en signaalconnectoren vormen de ruggengraat van industriële connectiviteit. De voedings- en signaalconnectoren van HARTING zorgen voor een betrouwbare overdracht van zowel elektrische voeding als kritische signalen. Van zware toepassingen tot ingewikkelde schakelingen, onze connectoren voldoen aan de hoogste eisen. Of je nu motoren, sensoren of bedieningspanelen aansluit, de connectoren van HARTING bieden robuustheid, flexibiliteit en een lange levensduur.
Systeembekabeling
Al onze connectoren zijn verkrijgbaar met de bijpassende kabel in onze eShop. Onze systeembekabeling voldoet aan de meest uiteenlopende eisen uit de industrie. Naast een breed assortiment sensor-actuatorboxen bieden we ook kant-en-klare oplossingen voor het verzenden van gegevens en signalen. Afhankelijk van je toepassing kun je connectoren gebruiken die ter plekke kunnen worden geassembleerd, maar ook omgespoten varianten met plastic of metalen behuizingen.
Behalve gestandaardiseerde oplossingen bieden wij ook aangepaste varianten aan die precies op maat zijn gemaakt voor uw specifieke vereisten. De kant-en-klare plug & play oplossingen voorkomen bedradingsfouten en verminderen de uitvaltijd.
Ontdek oplossingen voor systeembekabeling
Leer van onze productmanagers
Plug & play: geteste kabelassemblages voor elke toepassing
Oplossingen voor kabelmontage op ons jaarlijkse evenement HARTING Industrial Ethernet Week 3 in februari 2024. Matthias Speer, hoofd van Global Product Management en Alexej Beckstedt, Global Product Manager bij HARTING Technology Group zal het enorme aanbod van HARTING Ethernet kabelassemblages introduceren!
Configurators
Ontdek per serie
Technische data & Diensten
CAD-gegevens, product data manager, beschikbaarheid van distributeurs, gratis samples & meer.
Ontdek de HARTING Engineerng Data & Services om jouw project zo goed mogelijk te ondersteunen. Voor elk product in onze digitale catalogus vind je meer engineeringgegevens & services:
CAD-gegevens, gegevensbladen en typebladen
Productselectors met meerdere attributen
Individuele datapakketten
Configuratie en aanpassing
Individuele notities en derating
Gratis sampleservice