Typen vergrendeling


Typen vergrendeling

Vergrendelingssystemen zijn essentieel voor veilige en betrouwbare verbindingen in elektronische toepassingen. Of het nu gaat om schroefvergrendeling, knevelsloten, push-pull-mechanismen of andere ontwerpen, deze ontwerpen voorkomen dat ze per ongeluk worden losgekoppeld. De keuze van het juiste sluitsysteem hangt af van factoren zoals omgeving, toepassing en gebruiksgemak en zorgt voor stabiliteit en veiligheid.

Schroefvergrendeling


Screw Locking.psd

Schroefvergrendelingen zijn een bekende manier om stekkerverbindingen te beveiligen tegen onbedoelde loskoppeling en contactbreuk. Verschillende vormen en versies van schroefvergrendelingen worden al tientallen jaren gebruikt. Afhankelijk van de connector heeft de connector zelf een behuizing met een geïntegreerde schroefdraad die in de bijbehorende bus wordt geschroefd, of heeft de connector extra schroeven in de behuizing die meestal zorgen voor een veilige bevestiging vanaf de zijkant. Voor een betrouwbare verbinding zijn meestal een geschikt gereedschap en een momentsleutel nodig. Als het schroefslot eenmaal stevig is aangesloten, is het ook geschikt voor veeleisende omgevingen.

Veervergrendeling


De veervergrendeling wordt voornamelijk gebruikt op metalen behuizingen van de beproefde D-Sub Miniature / InduCom connectoren. De veersluiting bestaat uit twee onderdelen: een veerelement en een vergrendelingslip. De connector heeft rechts en links een veerklem, de apparaatkant heeft twee bijpassende vergrendelingen. Tijdens het koppelen haken de veerklemmen achter de vergrendelingsnokken en beveiligen de verbinding zodat deze absoluut schok- en trillingsbestendig is.

Veervergrendeling

Duwen Trekken


PushPull Locking.psd

De PushPull vergrendeling is de eenvoudigste en snelste manier om apparaten veilig aan te sluiten, met een tijdsbesparing tot 60% in vergelijking met andere soorten vergrendeling. PushPull heeft geen gereedschap nodig en biedt een zeer eenvoudige, procesbetrouwbare en intuïtieve bediening. Een typisch akoestisch klikgeluid geeft direct feedback over een veilig vergrendelde verbinding. De met één hand te gebruiken en absoluut schok- en trilbestendige PushPull vergrendeling is verkrijgbaar voor verschillende soorten connectoren en alle industriële vanglijnen. Dankzij deze voordelen is het'de beste oplossing voor uitdagende toepassingen en ruwe montageomgevingen.

Hendelvergrendeling


De hefboomvergrendeling wordt meestal gebruikt voor zware industriële connectoren. Het is eenvoudig te bedienen zonder gereedschap, zelfs met handschoenen en je herkent snel de juiste vergrendeling. Krukvergrendelingen zijn verkrijgbaar in verschillende ontwerpen van metaal of kunststof, op de connector of op de flens van het apparaat, recht of 90 graden gedraaid. Afhankelijk van de behuizing en de vereisten kun je ook kiezen tussen één of twee hendels. Een robuuste oplossing die al miljoenen keren is beproefd.

Lever Locking.psd

Bajonetvergrendeling


Voedings- en signaalconnectoren

Bajonetsluitsystemen worden gekenmerkt door hun eenvoudige en intuïtieve bediening en hoge procesbetrouwbaarheid. Ze kunnen snel en gemakkelijk worden vergrendeld en ontgrendeld en worden voornamelijk gebruikt voor ronde connectoren. Het vergrendelelement wordt na het koppelen 90 graden gedraaid en vastgezet. Bajonetsloten zijn verkrijgbaar voor verschillende connectorgroottes.