Device connectivity

Kleiner, sneller en robuust tegelijk: onze modulaire connectiviteitstechnologie voor apparaten voldoet aan de strengste eisen en is absoluut betrouwbaar.


Device connectivity
Device connectivity

Bij HARTING vind je altijd de juiste oplossing voor alle benodigde stekkerverbindingen. Of het nu gaat om de overdracht van gegevens, signalen of stroom in of uit een apparaat of om de aansluiting van printplaten binnen apparaten, rekening houdend met de geplande gebruiksomgeving en de omstandigheden: ons assortiment biedt een breed scala aan connectoren en oplossingen in de best beschikbare kwaliteit.

HARTING Industrial Ethernet Week 2024 - Team

Leer van onze experts

Blijf op de hoogte en leer bij: bekijk alle opnames van onze jaarlijkse digitale conferentie HARTING Industrial Ethernet Week van februari 2024.


Bronnen


ext-pdf.svg
Catalogus: Apparaatconnectiviteit
.pdf - 38,4 MB
ext-pdf.svg
Selectiegids: Alles voor PCB
6,5 MB
ext-pdf.svg
Selectiegids: Industrial Ethernet
9,9 MB

PCB-connectoren


PCB-connectoren zijn onderverdeeld in twee toepassingen. De eerste is de verbinding van PCB's met elkaar in het apparaat. Het tweede geval is de verbinding van de PDB naar de buitenkant van het apparaat. Elk apparaat is afhankelijk van inputs en outputs. Hier leidt de connector rechtstreeks van de PCB door de wand van de behuizing en zorgt voor de IP20-IP67 beschermde verbinding met de apparaataansluiting. Naast de klassieke PCB-connectoren biedt HARTING ook een veelzijdig assortiment PCB-connectoren voor elke toepassing. Alle HARTING connectoren voor PCB's kunnen worden geassembleerd met gangbare verbindingstechnologieën.

pcb_Leiterplattensteckverbinder.jpg

Kabelverbinders & Kabelassemblages


Header_Industrial-Ethernet-Switches_mc20.jpg

Kabelconnectoren worden gebruikt om de industriële levensaders van gegevens, signalen en stroom te verzenden. Ze zorgen voor de afneembare verbinding tussen apparaten en dus voor een eigentijdse en flexibele structuur van netwerken en industriële producties. Er wordt speciale aandacht besteed aan de selectie van de juiste aansluiting, geschikt voor de toepassing. Afhankelijk van de toepassing moeten connectoren en hun bijpassende tegenhanger, de socket in het apparaat, voldoen aan speciale vereisten. Ze moeten robuust zijn, afgeschermd tegen elektromagnetische invloeden, afgedicht tegen water en stof, en ze moeten zo eenvoudig en veilig mogelijk aan te sluiten en te bedienen zijn. Afhankelijk van de vereisten moeten kabelconnectors en ruwe kabels ter plaatse worden geassembleerd. Als de aansluitlengtes duidelijk zijn, zijn kant-en-klare kabelassemblages zinvol.

Panel Feed-troughs (PFT)


Een Panel Feed-through (PFT) is een interface van binnen naar buiten via een behuizingswand. Aan de buitenkant is meestal een gestandaardiseerd aansluitpunt voorzien, vaak in beschermingsklasse IP65/67 of zelfs alleen IP20. Aan de binnenkant is dezelfde interface ontworpen als IP20 of zijn open kabeleinden beschikbaar. Aan de binnenkant, in vergelijking met de PCB bay, is directe montage op een PCB niet mogelijk. De WDF is klaar voor gebruik wanneer hij in de overeenkomstige wanduitsparing wordt geschroefd.

Panel Feed-trough (PFT)

Configurators


Technische data & Diensten


CAD-gegevens, product data manager, beschikbaarheid van distributeurs, gratis samples & meer.

Technische gegevenspictogrammen

Ontdek de HARTING Engineerng Data & Services om jouw project zo goed mogelijk te ondersteunen. Voor elk product in onze digitale catalogus vind je meer engineeringgegevens & services:

Meer

  • CAD-gegevens, gegevensbladen en typebladen

  • Productselectors met meerdere attributen

  • Individuele datapakketten

  • Configuratie en aanpassing

  • Individuele notities en derating

  • Gratis sampleservice

Kennis