PCB connectors
Met haar innovatieve en veelzijdige assortiment printplaatconnectoren is HARTING al vele jaren een toonaangevende wereldwijde leverancier. Voor verbindingen van de ene printplaat naar de andere staan we bekend om ons betrouwbare en brede assortiment producten rond de klassieke DIN 41612-rail. HARTING speelt met innovaties in op de trend naar miniaturisatie en heeft nieuwe oplossingen ontwikkeld zoals har-flex voor de verschillende afmetingen en toepassingen van PCB-verbindingen.
Naast de klassieke printconnectoren biedt HARTING ook een veelzijdig assortiment PCB-connectoren zoals RJ45, ix Industrial of ronde connectoren voor elke toepassing in de vereiste IP-beschermingsklasse. Alle connectoren kunnen worden gemonteerd met standaard verbindingstechnologieën.
Leer van onze experts
Blijf op de hoogte en leer bij: bekijk alle opnames van onze jaarlijkse digitale conferentie HARTING Industrial Ethernet Week van februari 2024.
Bronnen
Board to Board connectoren
Board to board connectoren zorgen voor de elektrische verbinding tussen PBC's en andere PCB's. Relevante factoren voor het kiezen van de juiste aansluiting zijn onder andere het aantal polen, de geometrische grootte, de hoeveelheden die moeten worden verzonden, zoals stroom, spanning of datasnelheid. Daarnaast is de plaatsing van de printplaten ten opzichte van elkaar bepalend voor de optimale interface. HARTING biedt oplossingen voor alle mogelijke printplaatopstellingen - extenderkaart, mezzanine, moeder-dochter kaart en lintkabelverbindingen.
Board to Cable connectoren
De PCB-kabelverbinding verwijst naar de elektrische verbinding van de PCB uit een apparaat. Zo wordt er een verbinding gemaakt met de buitenwereld, buiten het apparaat. De interface, waarnaar meestal wordt verwezen als de apparaatconnector, is in de meeste gevallen gesoldeerd op de PCB en is verbonden met de buitenkant van het apparaat met een overeenkomstige kabelconnector. Het type interface hangt af van de elektrische levenslijngegevens, signalen of stroom die moeten worden overgedragen. Verder is de gebruiksomgeving van het apparaat relevant en de bijbehorende eisen voor bescherming tegen vloeistoffen en vreemde voorwerpen, evenals bescherming tegen elektromagnetische straling.
Klemmenblokken
PCB klemmenblokken of wire-to-board connectoren zijn de juiste keuze als het aankomt op het verbinden van PCB's en enkele draden. Of het nu gaat om een enkele koperdraad of een hele kabelboom, wire-to-board connectoren kunnen worden gebruikt om betrouwbare verbindingen te realiseren voor de overdracht van signalen en stroom in talloze toepassingen. Het centrale toepassingsgebied voor enkeldraads bedrading van printplaten is industriële automatisering samen met meet- en regeltechniek (MCR), maar ook werktuigbouwkunde, energietechniek en verkeerstechniek. Alle industrieën komen aan bod waarin elektrische en elektronische apparaten zoals controllers, aandrijvingen, sensoren, actuatoren en interfaceassemblages worden gebruikt.
Ontdek per serie
Technische data & Diensten
CAD-gegevens, product data manager, beschikbaarheid van distributeurs, gratis samples & meer.
Ontdek de HARTING Engineerng Data & Services om jouw project zo goed mogelijk te ondersteunen. Voor elk product in onze digitale catalogus vind je meer engineeringgegevens & services:
CAD-gegevens, gegevensbladen en typebladen
Productselectors met meerdere attributen
Individuele datapakketten
Configuratie en aanpassing
Individuele notities en derating
Gratis sampleservice