Product category:
Board to board connectors

Board to Board connectoren


Board to Board Connector

Board to board connectoren zorgen voor de elektrische verbinding tussen PBC's en andere PCB's. Relevante factoren voor het kiezen van de juiste aansluiting zijn onder andere het aantal polen, de geometrische grootte, de hoeveelheden die moeten worden verzonden, zoals stroom, spanning of datasnelheid. Bovendien is de plaatsing van de printplaten ten opzichte van elkaar bepalend voor de optimale interface. HARTING biedt oplossingen voor alle mogelijke PCB-opstellingen - uitbreidingskaart, mezzanine, moeder-dochter kaart en lintkabelverbindingen.

Bronnen


ext-pdf.svg
Catalogus: Apparaatconnectiviteit
.pdf - 38,4 MB
har-modular modules

har-modular®-configurator

Maak je eigen! De modulaire PCB-connectorserie HARTING har-modular® geeft je meer dan een miljard configureerbare combinaties voor data, signaal en voeding.

Uitbreidingskaart verbinding


Device Connectivity PCB Connectors B2B Extender Card.psd

Uitbreidingskaart beschrijft de opstelling van twee of meer PCB's in één vlak naast elkaar. De benodigde connectoren worden haakse varianten genoemd. Hun contacten worden verticaal op de PCB gemonteerd en beschrijven dan een boog van 90 graden. In deze opstelling bevindt de connector zich aan een van de randen van de PCB en wijst de tegenpool weg van de PCB.

Mezzanine verbinding


Mezzanine beschrijft de opstelling van twee of meer PCB's die ten minste gedeeltelijk plat op elkaar liggen. Beide connectoren steken verticaal uit de vlakke kant van hun PCB en maken verbinding in de ruimte ertussen. De afstand wordt bepaald door de hoogte van beide connectoren en het mogelijke overmatinggebied.

Device Connectivity PCB Connectors B2B Mezzanine.psd

Moederbord naar dochterkaart-aansluiting


Device Connectivity PCB Connectors B2B Motherboard to Daughtercard.psd

Motherboard to Daughtercard beschrijft de opstelling van twee of meer PCB's waarbij een van de twee PCB's loodrecht op het oppervlak van de andere staat. In deze opstelling is één connector loodrecht op de printplaat georiënteerd en kan hij bijna vrij op het oppervlak van de PCB worden geplaatst. De connector van de tweede of extra PCB's heeft een hoek van 90 graden op de rand van de PCB. Deze opstelling wordt vaak gebruikt in racks waar een grote PCB de moederkaart vormt waarop de dochterkaarten verticaal worden geplaatst via een rackrail.

Via kabel


Lintkabels worden gebruikt om PCB's met elkaar te verbinden als de te overbruggen afstand te groot is voor een van de andere aansluitingen, met connector naar connector. Lintkabels kunnen ook worden gebruikt als de mogelijke routering van beide borden een andere verbinding onmogelijk maakt.

Via kabel

Leer van onze productmanagers en thought leaders

Op onze jaarlijkse digitale conferentie HARTING Industrial Ethernet Weekzetten we de schijnwerpers op IIoT, technologische trends, installatie en apparaatontwerp. Bekijk alle opnames van de inspirerende sessies van de 3e HARTING Industrial Ethernet Week van februari 2024.

Ontdek per serie


Technische data & Diensten


CAD-gegevens, product data manager, beschikbaarheid van distributeurs, gratis samples & meer.

Technische gegevenspictogrammen

Ontdek de HARTING Engineerng Data & Services om jouw project zo goed mogelijk te ondersteunen. Voor elk product in onze digitale catalogus vind je meer engineeringgegevens & services:

Meer

  • CAD-gegevens, gegevensbladen en typebladen

  • Productselectors met meerdere attributen

  • Individuele datapakketten

  • Configuratie en aanpassing

  • Individuele notities en derating

  • Gratis sampleservice