Klemmenblokken
De klemmenblokken van HARTING zijn veelzijdige connectoren die ontworpen zijn voor PCB assemblage. Productontwikkelaars hebben maximale ontwerpvrijheid tot hun beschikking dankzij de verschillende pin counts en pitches. Klemmenblokken vergemakkelijken veilige verbindingen tussen PCB's en externe draden voor verschillende toepassingen. Deze robuuste en nauwkeurige connectoren maken eenvoudige en betrouwbare bedrading in industriële toepassingen mogelijk. Of het nu gaat om stroomverdeling, signaaloverdracht of datacommunicatie, de klemmenblokken van HARTING bieden een ruime keuze aan pintellingen, montageopties en aansluitmogelijkheden. Snelle, gereedschapsloze aansluittechnieken met push-in veerdruk en IDC bieden een tijdbesparende montage in het veld, zonder speciale gereedschappen en met het kleinste formaat.
Bronnen
Draadverbindingen
Draadconnectoren bieden een naadloze oplossing voor het aansluiten van draden op printplaten (PCB's). Deze connectoren zijn ontworpen om de installatie te vereenvoudigen, de assemblagetijd te verkorten en de betrouwbaarheid te verbeteren. Met een pitch van 1,27 mm is de kleinste PCB-connector in de har-flexicon® productfamilie extreem geminiaturiseerd, waardoor hij uniek is op het gebied van veldinstalleerbare enkeldraads verbindingen. De push-in veerdruk en isolatieverplaatsingsverbinding (IDC) technologieën maken aansluiting zonder gereedschap mogelijk, wat tijd bespaart tijdens assemblage. Of je nu werkt aan projecten voor industriële automatisering, werktuigbouwkunde of energietechniek, de draadconnectoren van HARTING vormen een perfecte verbinding tussen randapparatuur en printplaten.
Insteekbare aansluitingen
Stekerbare klemmenstroken spelen een cruciale rol bij het verbinden van machinecomponenten op verschillende niveaus van het productieproces. Deze connectoren bieden snelle en betrouwbare aansluitingen voor randapparatuur op printplaten. Met de miniatuur SMD-connector, bekend als har-flexicon®, kunnen enkele geleiders snel worden aangesloten. Hij kan reflow-solderen, wat duidelijke kostenvoordelen oplevert in de productie. De insteekbare connectoren vinden toepassingen in industriële automatisering, meet-, regel- en besturingstechniek (MCR), werktuigbouwkunde, energietechniek en transporttechniek. Veerdrukklem aansluitingstechnologie biedt eenvoudige en snelle installatie en een absoluut betrouwbare verbinding tussen draad en printplaat.
Leer van onze productmanagers en thought leaders
Op onze jaarlijkse digitale conferentie HARTING Industrial Ethernet Weekzetten we de schijnwerpers op IIoT, technologische trends, installatie en apparaatontwerp. Bekijk alle opnames van de inspirerende sessies van de 3e HARTING Industrial Ethernet Week van februari 2024.
Ontdek per serie
Technische data & Diensten
CAD-gegevens, product data manager, beschikbaarheid van distributeurs, gratis samples & meer.
Ontdek de HARTING Engineerng Data & Services om jouw project zo goed mogelijk te ondersteunen. Voor elk product in onze digitale catalogus vind je meer engineeringgegevens & services:
CAD-gegevens, gegevensbladen en typebladen
Productselectors met meerdere attributen
Individuele datapakketten
Configuratie en aanpassing
Individuele notities en derating
Gratis sampleservice