철도 차량용 레트로핏 솔루션
경제적인 이유로, 철도 차량은 장기간의 서비스 수명을 위해 설계됩니다. 이러한 차량이 수십 년 동안 기능을 유지할 수 있도록, HARTING은 철도 차량의 모든 애플리케이션 영역에 적합한 장기 교체 부품 및 케이블 어셈블리뿐만 아니라 맞춤형 레트로핏 솔루션을 제공합니다. 당사는 개발 전문성을 바탕으로, 향후 수십 년 동안 지속 가능하고 경제적인 제품 전략을 보장하는 레트로핏 솔루션을 개발합니다.
전체 열차에서 표준화된 기술 수준
현대화는 단순히 철도 차량 한 대를 교체하는 것만이 아닙니다. 오히려 열차 전체가 동일한 표준을 충족하는 기술 수준에 도달해야 합니다. 이는 전체 열차에서 전력, 데이터 및 신호의 원활한 전송을 보장하는 점퍼 케이블과 같이 적절하게 설계된 차량 간 연결 솔루션을 통해 달성할 수 있습니다. 이러한 점퍼 케이블의 개별 설계 및 제조 외에도, HARTING은 개조 시 시간과 비용을 절약할 수 있는 기타 적합한 솔루션을 제공할 수 있는 입지를 갖추고 있습니다.
또한, HARTING은 대차, 구동 및 브레이크 장치, 난방 및 공조 시스템 등과 같은 철도 차량 내의 다른 모듈을 위한 개조 솔루션도 제공합니다.
사전 조립으로 설치 시간 단축
사전 조립된 연결 플레이트 덕분에 매우 컴팩트한 공간에 고밀도의 커넥터를 설치할 수 있어 단시간에 공간 절약형 확장이 가능합니다. 또한 각 개별 연결을 위해 철도 차량 벽이나 바닥 판을 통해 별도의 개구부를 절단할 필요가 없으므로 기계적 노력을 최대한 줄일 수 있습니다. 사전 조립 요소를 고려할 때 철도 차량 자체의 설치 시간이 더욱 단축되고 차량의 배선 및 테스트에 필요한 입력도 줄어듭니다. 특히 Han-Modular® 포트폴리오의 HARTING 커넥터는 수많은 조합 옵션을 제공하므로, 인터페이스는 개별적이고 매우 유연하게 유지될 수 있습니다.
기존 시스템의 개조 또는 업그레이드
열차 내부도 현대화가 필요합니다. 즉, 승객 정보 및 엔터테인먼트 시스템(PIES)을 개조하거나 최소한 최신 기술 표준으로 업그레이드해야 합니다. 여기에는 철도 차량의 정보 모니터뿐만 아니라 각 좌석의 개별 디스플레이도 포함됩니다. 한편, 승객들은 이미 노트북과 스마트폰 충전 시설과 무선 네트워크(W-LAN)를 기대하고 있습니다. 각 열차 객차의 카메라 시스템은 안전감을 높여줍니다. 모든 시스템의 공급, 네트워킹 및 안전한 작동을 위해, HARTING은 커넥터 및 기성품 케이블링 솔루션으로 구성된 광범위한 포트폴리오를 제공하고 있습니다. 이러한 솔루션을 “플러그 앤 플레이” 모드에서 개별적으로도 사용할 수 있도록, HARTING 제품 전문가들은 레이아웃 및 설계를 담당하여 적합한 개조 솔루션을 개발할 수 있습니다.
미래를 위한 "안성맞춤"
그러나 'PIES' 구성 요소 외에도 안전 관련 시스템도 미래를 위한 '적합성'을 위해 필요할 수 있습니다. 유럽 열차 제어 시스템(ETCS, European Train Control System)은 유럽에서 미래 단일 열차 제어 시스템의 토대를 형성하며, 장기적으로 다양한 열차 제어 시스템을 대체하기 위한 것입니다. 예를 들어, 이더넷 케이블링과 같은 현대화 또는 레트로핏도 여기에 필요합니다.