표준화, 에너지 소비 절감은 물론, 손쉬운 핸들링에 의한 설치 시간 단축 등은 철도 산업의 주요 트렌드 입니다. 새로운 한® HPR VarioShell은 특히 차량 간 점퍼를 위한 매우 유연한 하우징 시스템으로 개발되었습니다. 새로운 한® 가족 구성원은 엄청난 가능성과 혜택을 제공합니다.
보다 긴 제품 수명을 위한 설계
Han® HPR VarioShell의 설계는 당사 고객들의 요청에 따라 개발되어 왔습니다.
커버의 형태는 물, 먼지 및 오염물의 최적화된 흐름을 보장하여 사용된 나사가 환경에 영향을 받지 않도록 보호합니다.
다음 단계에서는 눈과 얼음으로부터 보호받을 수 있는지를 고려했습니다. 하우징 뒷면의 특별한 윤곽을 통해 하우징 뒤쪽으로 얼음이 확장될 수 있습니다.
이는 하우징에 대한 스트레스를 줄여주어 더 긴 제품 수명을 보장합니다.
HARTING Han® HPR VarioShell - 차세대 차량 간 점퍼 솔루션
설치 공정 전반에 걸쳐 시간 절약 가능
2피스 하우징은 범용 내부 씰 덕분에 역압 프레임을 사용하여 IP69K 등급을 충족했습니다. 커버는 탈부착이 가능하기 때문에 차량 내부뿐만 아니라 외부에서도 하우징을 장착할 수 있습니다. 케이블은 벽면을 통해 손쉽게 배선 가능하며, 이로 인해 케이블 길이가 짧아져 추가적 경량화로 이어질 수 있습니다.
또한, 접근성이 용이하여 작동, 서비스 및 유지보수도 손쉽게 가능합니다. 고장 발생 시 모든 연결부가 차단되어야 하는 것은 아닙니다. 그 대신, 하우징 커버를 열어 결함이 발생한 도체 또는 접점을 식별 후, 교체할 수 있습니다.
Han® HPR VarioShell은 개방형 시스템으로, 역압 프레임, 케이블 매니저 및 차폐판을 추가로 제공하여, 직경이 다른 케이블을 유도 및 차단합니다.
새로운 하우징 시스템은 기존의 표면 실장 하우징 또는 벌크 장착 하우징으로 사용될 수 있으며, 예를 들어 차량의 지붕, 외벽 또는 보기(bogie)에 장착된 배전함에 대한 강력한 대안으로 자리잡았습니다.
고객의 이점 한눈에 보기
더 긴 수명 물, 먼지, 얼음에 최적화된 설계로 인해
시간 절약 모든 방향에서 자유롭게 액세스할 수 있기 때문에 전체 설치 프로세스 동안
무게 절감 배전함 교체 및 케이블 길이 단축으로 인해
고도의 유연성 전체 Han® HPR 포트폴리오(레트로핏)와의 완벽한 호환성으로 인해