quick change tool BK for FC3
기사 번호: 09 98 000 3007
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
quick change tool BK for FC3
기사 번호: 09 98 000 3007
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 공구 |
---|---|
툴 유형 | 신속 교체 공구 |
공구 설명 | FC 3 |
Type of drive | 전기 |
Pneumatic |
Die set | B-Crimp |
---|---|
Direction of movement | Parallel |
응용 분야 | (250 ... 10.000) |
도체 단면적 | 0.5 ... 1.5 mm² |
---|
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 0.1 kg |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 82073010 |
GTIN | 5713140278615 |
eCl@ss | 17,130,192.00 |
이전 게시물
다음