plate (USB; RJ45; SUB-D25)
기사 번호: 39 50 000 0851
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
plate (USB; RJ45; SUB-D25)
기사 번호: 39 50 000 0851
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
후드/하우징 시리즈 | Han-Port® |
액세서리 유형 | 블라인드 플레이트 |
액세서리 설명 | 젠더 변환기 RJ45, USB 및 D-Sub 3에 대해 천공 컷-아웃 적용 |
RoHS | 준수 |
---|---|
ELV 상태 | 준수 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | no |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 45 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140154841 |
ETIM | EC002620 |
eCl@ss | 27,182,890.00 |
이전 게시물
다음