ix Type A - M12X PFT f Cat. 6A PUR 0,8m
기사 번호: 33 48 017 1804 008
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
ix Type A - M12X PFT f Cat. 6A PUR 0,8m
기사 번호: 33 48 017 1804 008
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 시스템 케이블링 |
---|---|
제품 시리즈 | HARTING ix Industrial® |
원형 콘넥터 M12 | |
요소 | 케이블 어셈블리 |
사양 | 양방향 사전조립형 |
커넥터 1 | HARTING ix Industrial® 타입 A |
IDC 터미네이션 | |
커넥터 2 | M12 X-코딩 |
패널 관통형 후면 장착 지원 | |
암형 직선형 | |
크림프 터미네이션 | |
케이블 유형 | 구리 케이블 (원형) |
케이블 길이 | 0.8 m |
---|---|
코어 개수 | 8 |
코어 구조 | 4x 2x AWG 26/7 |
터미네이션 방법 | 크림프 터미네이션 |
IDC 터미네이션 | |
코딩 | X-코딩 |
이전 게시물
다음