ix Industrial FLUKE Testadapter-Set
기사 번호: 09 45 800 0183
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
ix Industrial FLUKE Testadapter-Set
기사 번호: 09 45 800 0183
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
제품 시리즈 | HARTING ix Industrial® |
액세서리 유형 | 테스트 어댑터 세트 |
액세서리 설명 | 플루크 네트워크(FLUKE Networks) 유형 DSX-CHA-5-IX |
특징 | 플루크 네트워크(FLUKE Networks) DSX 케이블-분석기와 호환 가능 |
코딩 | 타입 A |
---|---|
상세설명 | ix Industrial® 패치 코드 대상 Cat 6A 테스트 End-to-End 방식, 패치 코드 테스트 및 채널 테스트 |
제한 온도 | +10 ... +40 °C |
---|---|
체결 주기 | ≥ 5,000 |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP20 |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 340 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 90303900 |
GTIN | 5713140235564 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27,440,292.00 |
이전 게시물
다음