har-stop
기사 번호: 09 45 453 1500
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
har-stop
기사 번호: 09 45 453 1500
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
이 품목은 기능 발휘를 위해 추가 접점 블록과 모듈 홀더가 필요합니다. "Matching Products(매칭 제품)"에서 이를 선택하십시오.
제품 세부 정보
카테고리 | 운영자 인터페이스 |
---|---|
제품 시리즈 | har-stop |
요소 | 비상 정지 버튼 |
사양 | 조작 오류 방지 기능 |
마운팅 홀 직경 | 22.3 mm |
---|
액추에이션 경로 | 6 mm |
---|---|
조임 토크 | 1.5 ... 2.2 Nm 고정 너트 |
작동 온도 | -30 ... +70 °C |
보관 온도 | -50 ... +85 °C |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP65 |
IP67 | |
IP69K | |
패널의 두께 | 1 ... 7 mm |
RoHS | 준수 |
---|---|
ELV 상태 | 준수 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | no |
캘리포니아 법령 65 물질 | no |
철도 차량의 화재 방지 | EN 45545-2 (2020-08) |
위험 레벨에 따라 요구조건 설정 | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
사양 | EN 60947-5-1 |
---|---|
EN 60947-5-5 | |
EN ISO 13850 | |
UL / CSA | |
포장 규격 | 10 |
---|---|
총 중량 | 30.24 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85365080 |
GTIN | 5713140449497 |
ETIM | EC001038 |
eCl@ss | 27,371,212.00 |
이전 게시물
다음