har-port assembly tool
기사 번호: 09 45 502 0007
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
har-port assembly tool
기사 번호: 09 45 502 0007
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 공구 |
---|---|
후드/하우징 시리즈 | har-port |
툴 유형 | 조립 공구 |
공구 설명 | har-포트 고정 너트 조이기 위해 |
조임 토크 | 1.5 Nm |
---|
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 43 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 82055980 |
GTIN | 5713140278691 |
eCl@ss | 21,049,090.00 |
이전 게시물
다음