har-port USB 2.0 B-A coupler silver
기사 번호: 09 45 452 1906
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
har-port USB 2.0 B-A coupler silver
기사 번호: 09 45 452 1906
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 커넥터 |
---|---|
제품 시리즈 | har-port |
요소 | 서비스 인터페이스 |
사양 | USB 2.0 |
연결 유형 | 타입 B 잭 - 타입 A 잭 |
---|---|
고정 | 커버 플레이트에서 나사로 조일 수 있는 |
주변 온도 | -25 ... +70 °C |
---|---|
체결 주기 | ≥ 1,500 |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP20 |
재료 (후드/하우징) | 폴리아미드 (PA) |
---|---|
컬러 (후드/하우징) | 은 |
RoHS | 준수 |
ELV 상태 | 준수 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | no |
승인규격 | DNV GL |
---|
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 17.6 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85366990 |
GTIN | 5713140222922 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27,060,304.00 |
이전 게시물
다음