har-port USB 2.0 A-A; PFT 4,0m cable
기사 번호: 09 45 452 1926
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
har-port USB 2.0 A-A; PFT 4,0m cable
기사 번호: 09 45 452 1926
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 커넥터 |
---|---|
제품 시리즈 | har-port |
요소 | 서비스 인터페이스 |
사양 | USB 2.0 |
케이블 길이 | 4 m |
---|---|
연결 유형 | 타입 A 잭 - 타입 A 커넥터 |
고정 | 커버 플레이트에서 나사로 조일 수 있는 |
이전 게시물
다음