har-port RJ45 coupler Cat.6A black
기사 번호: 09 45 452 1561
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 커넥터 |
---|---|
제품 시리즈 | har-port |
요소 | 서비스 인터페이스 |
사양 | RJ45 |
차폐형 | 완전 차폐형, 360° 차폐 접점 |
---|---|
연결 유형 | 잭 간 연결 |
고정 | 커버 플레이트에서 나사로 조일 수 있는 |
전송 특성 | Cat. 6A 클래스 EA 최대 500 MHz |
---|---|
데이터 속도 | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
주변 온도 | -25 ... +70 °C |
체결 주기 | ≥ 750 |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP20 |
재료 (후드/하우징) | 폴리아미드 (PA) |
---|---|
컬러 (후드/하우징) | 검정색 |
RoHS | 준수 |
ELV 상태 | 준수 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | no |
캘리포니아 법령 65 물질 | Yes |
캘리포니아 법령 65 물질 | 삼산화안티몬 |
납 | |
니켈 |
사양 | EN 45545-2 |
---|---|
UL / CSA | |
승인규격 | DNV GL |
PROFINET | 예 |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 20 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85366990 |
GTIN | 5713140060456 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27,060,304.00 |
이전 게시물
다음