har-port RJ45 IP20 coupler cable; 5,00m
기사 번호: 09 45 452 1516
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
har-port RJ45 IP20 coupler cable; 5,00m
기사 번호: 09 45 452 1516
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 커넥터 |
---|---|
제품 시리즈 | har-port |
요소 | 서비스 인터페이스 |
사양 | RJ45 |
케이블 길이 | 5 m |
---|---|
차폐형 | 완전 차폐형, 360° 차폐 접점 |
연결 유형 | 커넥터와 잭 간 연결 |
고정 | 커버 플레이트에서 나사로 조일 수 있는 |
이전 게시물
다음