har-port PFT for HIFF inserts INOX
기사 번호: 09 45 452 0002
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
har-port PFT for HIFF inserts INOX
기사 번호: 09 45 452 0002
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
제품 시리즈 | har-port |
액세서리 유형 | 패널 관통형 하우징 |
액세서리 설명 | 제반 HIFF 호환 모듈 지원 |
컬러 (후드/하우징) | 은 |
---|---|
재료 (액세서리) | 스테인리스 강 |
RoHS | 준수 |
ELV 상태 | 준수 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | no |
캘리포니아 법령 65 물질 | Yes |
캘리포니아 법령 65 물질 | 니켈 |
사양 | EN 45545-2 |
---|
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 7.75 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140235533 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27,440,292.00 |
이전 게시물
다음